Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.

igus® værktøjer og tilbehør - egnet for Intercontec

Krympeværktøj til SERIE A og B

MAT01710294

Håndkrympeværktøj

Til kontakter på Ø 1 mm med trådtværsnit på op til 1 mm², komplet med indsatspositionering  MAT01710294

Placering indsats

til Ø 0,6 mm kontakter  MAT0179467

Krympeværktøj til SERIE M17

MAT0178919

Håndkrympeværktøj

Til kontakter på Ø 0.6 mm med trådtværsnit på op til 0.5 mm², komplet med indsatspositionering  MAT0178919

Krympeværktøj til SERIER A, B, C, D, og M17

MAT0175736

Håndkrympeværktøj

Til kontakter på Ø 1 mm og Ø 2 mm med et trådtværsnit på op til 4 mm², herunder baselegeme til positionering
 MAT0175736

Placering indsats

til Ø 1 mm kontakter
 MAT0178195

Placering indsats

til Ø 2 mm kontakter
 MAT0178196

Placering indsats

til Ø 1 mm og * 2 mm kontakter
 MAT0177855

Placering indsats

til Ø 2 mm kontakter
 MAT01714573
MAT01714574

Placering indsats

til Ø 1,5 mm kontakter
 MAT01714574

Placering indsats

til Ø 0,5 mm til 2,5 mm kontakter
 MAT0178920

Placering indsats

til Ø 1,6 mm kontakter
 MAT0177853

Placering indsats

til Ø 1,6 mm kontakter
 MAT01714575

Krympeværktøj til SERIE C

MAT0179194

Håndkrympeværktøj

Til kontakter på Ø 3,6 mm med et trådtværsnit på op til 16 mm², herunder baselegeme til positionering
 MAT0179194

Placering indsats

til Ø 3,6 mm kontakter
 MAT0179195

Krympeværktøj til SERIE C

Crimpværktøj med trykluft

Crimpværktøj med trykluft

til kontakter på Ø 3,6 mm og Ø 2,0 mm trådtværsnit 1,5 -16 mm²
 Forespørgsler
Pejler

Krympeindsats for pneumatisk krympeværktøj

KontaktKrympeomfang 
Pin Ø 2,0 mm
Sokkel Ø 3,6 mm
1,5/2,5mm²
1,5/2,5mm²
 på forespørgsel
Pin Ø 3,6 mm; Sokkel Ø 3,6 mm4,0/6,0 mm² på forespørgsel
Pin Ø 3,6 mm; Sokkel Ø 3,6 mm10,0 mm² på forespørgsel
Pin Ø 3,6 mm; Sokkel Ø 3,6 mm16,0 mm² på forespørgsel

Pejler for pneumatisk krympeværktøj

KontaktKrympeomfang 
Pin Ø 2,0 mm
Sokkel Ø 2,0 mm
1,5/2,5mm²
1,5/2,5mm²
 på forespørgsel
Pin Ø 3,6 mm; Sokkel Ø 3,6 mm1,5-10,0 mm² på forespørgsel
Pin Ø 3,6 mm; Sokkel Ø 3,6 mm1,5-16,0 mm² på forespørgsel

Krympeindsats til SERIE S og D

Batteridrevet krympeværktøj, B131-C

 MAT0177854
Krympekæber
Crimpkæberne kan også bestilles enkeltvis nedenfor:
Krympekæber op til 10 mm², 16 mm²  MAT01713679
Krympekæber op til 25 mm²  MAT01713678
Krympekæber op til 35 mm²  MAT01713677
Krympekæber op til 50 mm²  MAT01713676

Crimpværktøj til Yamaichi Y-CONKIT

Krympeværktøj

Y-ConTool-11
 MAT0176447

Afmonteringsværktøj til kabel

 MAT01719767

Hjælp til montering

Y-ConTool-30
 MAT01717349