Skift sprog :
Det er ikke altid intuitivt at udskifte den trapezformede gevindgeometri, som eksperterne i gevinddrev har valgt, med dryspin® gevindgeometri. For at sikre, at intet går galt under udskiftningsprocessen, har vi sammenfattet de enkelte trin i detaljer og med illustrationer. Hvis du stadig er i tvivl, kan du kontakte en af vores eksperter. Vi gennemgår de enkelte trin sammen med dig og finder en passende løsning til dig.
Du kan på forhånd finde ud af, hvilke fordele der er ved at udskifte konventionelle trapezformede DIN 103-gevindspindler. Besøg: dryspin® Alternativ til DIN 103-trapezgevind.





Høj effektivitet og lavt slid
Den patenterede dryspin® stejlgevindsteknologi blev udviklet af igus® i 2013 og giver mange fordele i forhold til konventionelle stejlgevind. På grund af den flade flankevinkel omdanner den effektivt den påførte kraft til en translationsbevægelse. Med specifikationer og geometrier, der er tilpasset plastmøtrikken og spindlen, giver dryspin® endnu større levetid og effektivitet for stejle gevind. Takket være den afrundede tandflankegeometri reduceres kontaktfladen mellem gevindspindlen og gevindmøtrikken, og gevindsystemerne kører næsten lydløst og vibrationsfrit under belastning.
De større afstande mellem de enkelte dryspin® gevind øger andelen (faktor 1,3) af tribologisk optimeret polymer i gevindene. Mere slidstærkt materiale og en højere grad af effektivitet er afgørende for en levetid, der er op til 5 gange længere end for konventionelle stejle gevind.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h