Flade lineære robotter

Flad lineær robot
  • Til belastninger på op til 30 kg
  • Til præcisionskrav på op til ca. 0,5 mm
  • Til hastigheder op til maks. 1,5 m/s

Fordele ved igus® overfladeportaler

  • Enkel montering
  • Initiatormontering via T-not langs hele profillængden
  • Præfabrikeret sæt med udkraget akse
  • Alt fra en enkelt kilde
  • Måle- og testautomatisering
  • Applikationer til mærkning
  • Mærkning af komponenter
  • Medicinsk teknologi

Hurtig og nem installation af den flade lineære robot

igus® Gantry-robot i applikationen

Lineære rumrobotter til vedligeholdelsesfrie rengøringssystemer

igus lineær robot i rengøringssystemer

Lineært robotsystem automatiserer forskningsopgaver

igus lineære robotter i forskningslaboratoriet

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning