Skift sprog :

En lineær robot hjælper dig med at automatisere opgaver, så du kan producere hurtigere og mere effektivt. Det er den eneste måde at imødekomme voksende udfordringer som intens konkurrence, højt prispres og korte leveringstider.
Standard lineære robotter i de mest almindelige størrelser er klar til at blive sendt fra lager inden for 24 timer. Ved hjælp af den lineære robotkonfigurator kan du specificere individuelle slaglængder eller konfigurere en skræddersyet lineær robot i henhold til dine krav.
Hvornår er en lineær robot velegnet?

Med den lineære robotkonfigurator kan du konfigurere din robot præcis efter dine behov. I fem enkle trin kan du klikke din ønskede lineære robot sammen og altid holde øje med prisen.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h