Skift sprog :
Hold dig opdateret. På denne side finder du vores nyeste produkter inden for lineære akser. Du kan se frem til de nyeste produkter og yderligere udvikling i henhold til kundernes krav. Hvert år lancerer vi nye produkter på markedet, så du kan finde det helt rigtige produkt til din anvendelse. Samtidig bliver vores produkter stadig smartere og mere bruger- og miljøvenlige.

drylin SLW-1040-10X25-E7-AL lineært modul til tørre renrum
Med den lineære akse SLW-1040-10X25-E7-AL præsenterer igus en løsning, der konsekvent er udviklet til brug i tørre renrum. Aksen blev målt af Fraunhofer IPA, det førende testinstitut for renrumsteknologi, i et ISO3-testmiljø og opnåede det bedst mulige resultat i ISO-klasse 4 i overensstemmelse med ISO 14644-1 - og det med et dryspin DS10x25 højspiralgevind med en tilspændingshastighed på op til 40 mm/s. Det gør den velegnet til meget følsomme produktions- og testprocesser, hvor lave partikelniveauer og processtabilitet er afgørende.

Ny hvidbog: Risici og løsninger for pålidelig drevteknologi i ekstreme temperaturer
Ekstremt lave temperaturer og temperatursvingninger kan være fremherskende i mange industrier. De ændrer de fysiske parametre, fører til termisk sammentrækning og kan forårsage kondens - med direkte effekter på materialer, motorer, styresystemer og lineære akser. Vores hvidbog fremhæver de specifikke specifikationer og udfordringer for plast, elektriske motorer, styresystemer og lineære akser ved temperaturer ned til -40 °C og præsenterer løsninger til at sikre systemernes sikkerhed i dybfrostanvendelser gennem målrettede materialetilpasninger og systemdesign.

Med vores nyhedsbrev vil du ikke længere gå glip af nyheder fra igus. Hold dig hele tiden opdateret om vores virksomhed og vores bevægelsesplastik. Vær den første til at opdage nye produkter, spændende anvendelser, aktuelle laboratorierapporter og meget mere.

Roadshowet om drevteknologi kommer til din virksomhed!
Vil du gerne i gang med automatisering, optimere eksisterende drevsystemer eller lære vores produkter at kende? Så book vores roadshow om køreteknologi nu. Vores bus er fyldt med mange drivtekniske dele og har sin egen strømforsyning. Fra lineære akser og motorer til motorstyringssystemer og tilbehør medbringer vi et bredt udvalg af produkter, som du kan opleve live og teste selv. Forhør dig om din foretrukne dato nu, og lad roadshowet om køreteknologi komme til din virksomhed.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h