drylin® SLW lineært modul med blyskrue

Særligt alsidige og vridningsstabile med dobbelt akselprofil

  • Høj vridningsstyrke
  • Fuldt understøttet
  • Hårdt anodiseret skinne
  • Specialversion SLW-AL med tværstænger af anodiseret aluminium på forespørgsel
  • Version i rustfrit stål med korrosionsbestandige stålkomponenter (AISI 303 eller AISI 316Ti); til versionen i rustfrit stål kan iglidur® J, iglidur® X eller iglidur® A180 vælges som lejemateriale.

Produkttjenester

Download tekniske data

Bed om et tilbud

Gratis online-konfigurator

SLW-seriens installationsstørrelser

SLW-0630

  • Vognens længde: 60 mm
  • Belastningskapacitet:
    • aksial: 50 N
    • radial: 200 N
  • Maks. slaglængde: 300 mm
  • Akslens diameter: 6 mm
  • Materiale til støtte for akselenden: polymer

SLW-BB-1030

  • Vognens længde: 48 mm
  • Belastningskapacitet:
    • Aksial: 250N
    • Radial: 1,000N
  • Maks. slaglængde: 400 mm
  • Akslens diameter: 10 mm
  • Materiale til støtte for akselenden: aluminium

SLW-1040/SLW-1080

  • Vognens længde: 69 mm/100 mm
  • Belastningskapacitet:
    • Aksial: 700N
    • Radial: 2,800N
  • Maks. slaglængde: 750 mm
  • Akslens diameter: 10 mm
  • Materiale til støtte for akselende: trykstøbt zink/aluminium

SLW-10120

  • Vognens længde: 100 mm
  • Belastningskapacitet:
    • Aksial: 700N
    • Radial: 2,800N
  • Maks. slaglængde: 750 mm
  • Akslens diameter: 10 mm
  • Materiale til støtte for akselenden: aluminium

SLW-1660

  • Vognens længde: 100 mm
  • Belastningskapacitet:
    • Aksial: 1.200N
    • Radial: 4,600N
  • Maks. slaglængde: 750 mm
  • Akslens diameter: 16 mm
  • Materiale til støtte for akselenden: aluminium

SLW-16120

  • Vognens længde: 100 mm
  • Belastningskapacitet:
    • Aksial: 1.200N
    • Radial: 4,600N
  • Maks. slaglængde: 750 mm
  • Akslens diameter: 35 mm
  • Materiale til støtte for akselende: aluminium
  • Valgfrit med kuglelejet blyskrue (BB)

SLW-2080

  • Vognens længde: 150 mm
  • Belastningskapacitet:
    • Aksial: 1.600N
    • Radial: 6,400N
  • Maks. slaglængde: 1.000 mm
  • Akslens diameter: 20 mm
  • Materiale til støtte for akselenden: aluminium

SLW-25120

  • Vognens længde: 150 mm
  • Belastningskapacitet:
    • Aksial: 2.500N
    • Radial: 10,000N
  • Maks. slaglængde: 1.250 mm
  • Akslens diameter: 25 mm
  • Materiale til støtte for akselenden: aluminium

Tekniske muligheder for SLW-serien

Materialer til blyskruer

Tre gevindstænger i gewindematerial til drylin.

Materialer til lejer

Fire drylin glidelejematerialer i forskellige farver som cylindriske prøver.

Elektriske drivsystemer: Elektriske motorer fra igus

Steppermotor til en drylin-släde med stikforbindelse.

Klemme til blyskrue

  • Akselspændeflange til fastspænding af ledeskruen til positionsindikatoren
  • Sikrer blyskruen mod utilsigtet drejning
  • Materiale: polymerhus med aluminiumsakselklemme
  • Farve: sort
drylin spindelklemme med håndtag.

Digital positionsindikator

Drylin positionsindikator med digitalt display og drejeknap.

drylin håndhjul

drylin håndhjul til linearmodul, to visninger.

Andre versioner af SLW lineære moduler

Linearføring med to kugleskruer og føringsvogne, fritlagt.

SLW med dobbelt blyskrue

  • Vognene kan styres separat
  • Separat manuel justering af slæder
  • Fleksibelt design
drylin SLW-1040 linearslæde med spindel og fritlagt baggrund.

SLW econ

  • Let og omkostningseffektiv
  • Sølvfarvet anodiseret skinneprofil
  • Højt spiralformet gevind eller trapezformet gevind
Lineærføring med gevindspindel og føringsvogn i aluminium.

SLW-ES lineært modul i rustfrit stål

  • Valgbart glidelejemateriale
  • FDA-kompatibel med iglidur A180-glideleje
  • Højtemperatur iglidur X-leje, fungerer i op til +250°C
Onlinebutik med aktuatorer på en bærbar computer med One Click.

drylin® lineærmoduler med et enkelt klik ...

  • Med blyskruedrev eller tandremsdrev
  • To definerede slaglængder for hvert system
  • Fleksibel med drivstifter til manuel og elektrisk drift. Klar til installation med skrueklemme, positionsindikator og håndhjul til hurtige justeringer
  • Ingen tidskrævende søgning og montering
  • Reduceret designindsats med PDF- og CAD-fil tilgængelig i onlinebutikken

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning