Nye produkter med drylin-drivteknologi

Vores nyhedshøjdepunkt 2026

SLW-1040

Forårsnyheder 2026

ZLW-ESD
  • Pålidelig beskyttelse mod elektrostatisk afladning
  • Certificeret af ESD Academy i overensstemmelse med IEC 61340-5-1:2024
  • Fås i to installationsstørrelser: Til smalle installationsrum (50 mm) eller bred støtte (120 mm)
  • Fremstillet af rustfrit stål med iglidur X-lejeforinger
SLX-PT
  • Maksimal pålidelighed takket være fuldt integreret metaldæksel
  • Nem montering takket være mange riller (rille 10 type B) og fastgørelsesmuligheder
  • Til manuel justering og elektrisk drift
ZLX-PT
  • Maksimal pålidelighed takket være fuldt integreret metaldæksel
  • Nem montering takket være mange riller (rille 10 type B) og fastgørelsesmuligheder
  • Til manuel justering og elektrisk drift
 SLW-0620-FL-ES-X
  • Fremstillet af rustfrit stål
  • Med iglidur X-glidelejer til ekstreme temperaturer fra -100 °C til +250 °C
  • Fleksible stigninger fra 1 til 25,4 mm/omdrejningstal
NTM
  • Robust teleskopudtræk med elektrisk motor
  • Trinløs variabel udtrækslængde op til 500 mm
  • Belægning: iglidur IC-05PF (PFAS-testet)
  • Motorens retning: 0°
GRR-30
  • Letvægts, stiv Z-akse
  • Til lange slaglængder på op til 1.500 mm
  • Belastningskapacitet op til 25 kg
  • Smørefri og lav vedligeholdelse
SLW-1040

Alle nye produkter fra foråret 2026

nyheder

Efterårets nyheder 2025

SLW-0670-FLS
  • Velegnet til manuel justering såvel som elektrisk drift
  • Stor afstand mellem støtterne (79 mm) giver øget stivhed
  • Ekstremt flad type (20 mm)
  • Sølv eller sort anodiseret
SLW-0620-Ds08 miniature-akse
  • Baseret på drylin W dobbeltskinner WS-0620
  • Med dryspin-højspiralgevind Ds Ø08
  • Op til 40% mere slaglængde takket være ny blyskrue
  • Med todelt slæde for større frihøjde
  • Slaglængde op til 300 mm
SLW-0620-BB-ES
  • Velegnet til manuel justering såvel som elektrisk drift
  • Fremstillet af rustfrit stål, velegnet til hygiejnekritiske områder
  • Med FDA/EU-kompatible glidelejer
  • Fleksible stigninger fra 1 til 25,4 mm/omdrejningstal
SLW-ESAX500
  • Version i rustfrit stål til ESD- og fødevareapplikationer
  • Lejekomponenter fremstillet af iglidur AX500
  • Elektrisk ledende og FDA-kompatibel
SLR-60
  • Med ny dryspin-højspiralgevindstørrelse Ds32x32 til ekstremt høje fremføringshastigheder
  • Med aksial belastningskapacitet på op til 6.250 N og radial belastningskapacitet på op til 25.000 N
igus nyhedsbrev

Gå ikke glip af flere igus-nyheder

Forårets nyheder 2025

SLX
  • Velegnet til manuel justering såvel som elektrisk drift
  • Nem montering takket være mange riller (rille 10 type B) og fastgørelsesmuligheder
  • Slaglængde op til 1000 mm
  • 100% smørefri og testet
ZLW-1050-ES-EX
  • Velegnet til applikationer, der kræver en ledende tandremsakse (f.eks. pulverlakering, malingssystemer, melproduktion eller måleteknologi)
  • Slaglængde op til 2.000 mm
  • 100% smørefri og testet
SLR-30
  • Udvidelse i installationsstørrelse 30
  • Med enkeltvogn, multivogn eller samlevogn
  • Enkel justering via dyvler, uden ekstra klemmer
  • Bredt udvalg af tilslutningsmuligheder
slw-xy
  • To kørselsretninger kombineret i ét modul til et arbejdsområde på 500 x 500 mm
  • Robust, bred bærende overflade
  • Slaglængde maks. 500 mm
SLW-XY-BB-0620
  • To kørselsretninger i ét modul
  • For små installationssteder
  • Sølv eller sort anodiseret
  • Slaglængder max. 100 mm
SLW-BB
  • To vogne bevæger sig synkront i et lineært modul, på et centralt slag, mod eller væk fra hinanden med en omdrejning
  • Slaglængde op til 200 mm
DRL_PROD_SHT-HYD_5
  • Optimeret vogndesign og bedre vaskbarhed med tilslutning af akse.
  • Højkvalitets, meget modstandsdygtigt rustfrit stål
  • Jævn drift med dryspin-højspiraltråd
  • Komponenterne opfylder FDA- og EU-forordning 10/2011

Lev i dit selskab

roadshow

Drevteknologi online shop

Drevteknologi shop

Konfigurator til drevteknologi

Konfigurator til drevteknologi

Lav en produktforespørgsel

Drivteknologi Nyheder - Forespørgsel

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning