dryspin-skrueteknologi - nye produkter

Udvidelse af produktsortimentet med runde gevind

Føringsskruer

Flere valgmuligheder ... lang levetid


Bearbejdede blyskruemøtrikker fremstillet af stangmateriale

Føringsskruemøtrikker

Ny tonehøjde med DS10x5-RH

  • Jævnere gang takket være snævrere produktionstolerancer og afrundet tandgeometri som standard
  • Op til 50% lavere omkostninger end metalliske blyskruemøtrikker
  • Op til 25% mindre slid sammenlignet med POM+PTFE (dimension 10x3): igus.eu/dryspin-test-reports
  • Ingen fedt eller olie i spindeldrevet og langvarig brug takket være patenteret asymmetri
  • Online-beregning af levetiden for blyskruedrev

Sprøjtestøbte blyskruemøtrikker med bearbejdet gevind

Føringsskruemøtrikker

Ny tonehøjde DS10x5-RH


Tilføjelse til produktsortimentet af den nye dryspin-skruemøtrikgeometri

Føringsskruemøtrikker

PTFE-fri, udskiftelig

  • Støjsvag på grund af afrundet gevindgeometri og 30% længere levetid på grund af asymmetrisk dryspin-geometri
  • Lave udskiftningsomkostninger på grund af identiske tilslutningsdimensioner - intet redesign nødvendigt
  • Løbende testserier i det interne testlaboratorium
  • Smørefri drift, fri for PTFE og PFAS

Sfærisk blyskruemøtrik 2.0

Føringsskruemøtrikker

Vinkelkompensation op til 30° gjort nemt

  • Todelt hus for større præcision, mindre aksialt spillerum end tidligere version, samme tilslutningsdimensioner som standardkuglesystemerne
  • Let at udskifte: tilslutningsdimensioner som standard kuglestyrede systemer, konceptstudie i gevindstørrelse DS16x5
  • 10+ gange højere aksial belastning mulig sammenlignet med forgængeren (EFOM)
  • Aluminiumshus eller endda en version helt i plast fås som ekstraudstyr

Udvidelse af produktsortimentet

Føringsskruer

Udvidelse af produktsortimentet af blyskruemøtrikker i stangmateriale

Føringsskruemøtrikker

Nye dimensioner på iglidur JPF-skruemøtrikken

Føringsskruemøtrikker
  • Nu også i: DS6.35X1, DS6.35X2.54, DS6.35X5.08, DS6.35X6.35, DS6.35X12.7, DS6.35X25.4, DS8X2, DS8X8, DS8X10, DS8X15, DS8X24, DS8X40
  • Støjsvag på grund af gevindgeometrien og længere levetid på grund af den asymmetriske dryspin-geometri
  • Op til 30% længere levetid på grund af gevindasymmetri - samme friktions- og slidværdier som vores allrounder iglidur J
  • Løbende testserier i det interne testlaboratorium
  • Smørefri drift, PTFE-fri og PFAS-testet

Udvidelse af produktsortimentet

Føringsskruer

Udvidelse af produktsortimentet af blyskruemøtrikker i stangmateriale

Føringsskruemøtrikker

Udvidelse af produktsortimentet af sprøjtestøbte blyskruemøtrikker

Føringsskruemøtrikker

Nyt iglidur JPF-møtrikmateriale til blyskruer

Føringsskruemøtrikker
  • Støjsvag på grund af gevindgeometrien og længere levetid på grund af den asymmetriske dryspin-geometri
  • Op til 30% længere levetid på grund af gevindasymmetri - samme friktions- og slidværdier som vores allrounder iglidur J
  • Løbende testserier i det interne testlaboratorium
  • Smørefri drift, PTFE-fri og PFAS-testet

Nye dimensioner på forspændingsskruens møtrik med reduceret frigang

Føringsskruemøtrikker
  • Konsekvent minimum aksialt spillerum for høj positioneringsnøjagtighed
  • Mere omkostningseffektiv sammenlignet med ZB-skruemøtrikken på grund af færre komponenter og produktionsprocessen med sprøjtestøbning
  • Mindre aksialt spillerum på grund af fjederforspænding af blyskruemøtrikken
  • Ingen fedt eller olie i skruedrevet

Nye dimensioner på den slørfri skruemøtrik med reduceret frigang

Føringsskruemøtrikker
  • Belastningsuafhængigt, livslangt minimalt aksialt spillerum takket være selvjusterende funktionsprincip med nul tilbageslag
  • Intet vedligeholdelsesarbejde
  • Mindre aksialt spillerum på grund af den radiale blyskruemøtriks fjederforspænding af blyskruemøtrikkens dele
  • Ingen fedt eller olie i skruedrevet og
  • Langvarig brug på grund af patenteret asymmetri

Omvendte bevægelser til synkroniserede justeringer

Føringsskruemøtrikker
  • Begge blyskruer med forskellige rotationsretninger er forbundet med hinanden med deres fastgjorte bearbejdede ende.
  • Deres design sparer plads og giver fleksibilitet til formatjusteringer
  • Disse blyskruer bruges ofte inden for automatiseringsteknologi og maskinteknik
  • Dryspin-gevindgeometri
  • Materiale: Rustfrit stål AISI 304

Udvidelse af produktsortimentet

Føringsskruer

Udvidelse af produktsortimentet af blyskruemøtrikker i stangmateriale

Føringsskruemøtrikker
  • Støjsvag drift på grund af snævrere produktionstolerancer og afrundede tandgeometrier som standard
  • Op til 50% lavere omkostninger end metalliske blyskruemøtrikker
  • Op til 25% mindre slid sammenlignet med POM+PTFE (dimension 10x3): Se testrapport her
  • Ingen smørefedt eller olie i skruedrevet
  • Online beregningsværktøj til levetid

Udvidelse af sortimentet af sprøjtestøbte blyskruemøtrikker

Sprøjtestøbte blyskruemøtrikker

De nye dimensioner på blyskruen: DS3.5x1 RH, DS20x5 LH og DS20x10 LH

Føringsskruer
  • Vibrationsfri og støjsvag drift
  • Sneglebearbejdning online uden CAD-kendskab
  • Online beregningsværktøj til levetid
  • Nødvendig længde uden spild
  • Op til 30% længere levetid

De nye dimensioner på blyskruemøtrikkerne: DS3.5x1 RH, DS20x5 LH og DS20x10 LH

Føringsskruemøtrikker
  • Op til 50,9% mere omkostningseffektiv end metalskruemøtrikker
  • FDA-kompatible materialer er tilgængelige
  • Jævnere drift på grund af snævre produktionstolerancer

De nye sprøjtestøbte møtrikdimensioner: DS8x2 RH og DS10x2 LH

Sprøjtestøbte blyskruemøtrikker
  • Længere levetid gennem sprøjtestøbning
  • Op til 50% lavere omkostninger end metalliske skruemøtrikker Længere levetid
  • Brug på grund af patenteret asymmetri
  • Støjsvag drift på grund af afrundet tandgeometri

Nye skrueløsninger til 3D-printere: i den vibrationsdæmpende iglidur R uden PTFE

Løsninger til gevindsystemet
  • Konsekvent minimum aksialt spillerum for høj positioneringsnøjagtighed
  • Mere omkostningseffektiv, fordi man undgår smøremidler
  • En længere levetid
  • Reduceret aksialt spillerum på grund af valgfri fjederforspænding af blyskruens møtrikleje

De nye blyskruedimensioner i tide til efteråret: DS10x20, DS12,7x10 og DS25x5

Føringsskruer
  • Støjsvag på grund af gevindgeometri
  • Længere levetid takket være asymmetri
  • Op til 30% længere levetid
  • Løbende testserier i det interne testlaboratorium
  • Smørefri drift og renhed
  • Gratis onlineværktøj til bearbejdning af blyskruer uden forudgående CAD-kendskab, inkl. 2D-dimensioneret tegning og øjeblikkelig prisfastsættelse.

Nye dimensioner på bar stock blyskruemøtrikkerne: DS10x20, DS12,7x10 og DS25x5

Føringsskruemøtrikker
  • Støjsvag drift på grund af snævrere produktionstolerancer og afrundede tandgeometrier som standard
  • Op til 50% lavere omkostninger end metalliske blyskruemøtrikker
  • Op til 25% mindre slid sammenlignet med POM+PTFE (dimension 10X3)
  • Ingen smørefedt eller olie i skruedrevet
  • Online beregningsværktøj til levetid

Nye dimensioner af sprøjtestøbte blyskruemøtrikker: DS10x20, DS12,7x10 og DS25x5

Sprøjtestøbte blyskruemøtrikker
  • Støjsvag drift på grund af snævrere fremstillingstolerancer og afrundede tandgeometrier, skruemøtrikker med nøgleflader som standard
  • Omkostningseffektiv produktion med sprøjtestøbning
  • Op til 25% mindre slid sammenlignet med POM+PTFE (dimension 10X3)
  • Ingen smørefedt eller olie i skruedrevet
  • Online beregningsværktøj til levetid

Jævn, støjsvag, lang levetid: Udvidelse af produktsortimentet med glidende og højspiralformet gevind

Føringsskruer
  • Vibrationsfri og støjsvag drift
  • Sneglebearbejdning online uden CAD-kendskab
  • Online beregningsværktøj til levetid
  • Nødvendig længde uden spild
  • Op til 30% længere levetid

Tilføjelse af tre nye dimensioner til produktsortimentet af blyskruemøtrikker i stangmateriale

Føringsskruemøtrikker
  • Nye møtrikker til dryspin-blyskruer
  • DS8x2-RH-, DS10x2-LH- og DS20x50-LH-placeringer
  • Op til 50,9% mere omkostningseffektiv end metalskruemøtrikker
  • FDA-kompatible materialer er tilgængelige
  • Jævnere drift på grund af snævre produktionstolerancer

Tilføjelse af to nye dimensioner til produktsortimentet af sprøjtestøbte blyskruemøtrikker

Sprøjtestøbte blyskruemøtrikker
  • Længere levetid gennem sprøjtestøbning
  • DS8x2-RH- og DS10x2-LH-pladser
  • Op til 50,9% mere omkostningseffektiv end metalskruemøtrikker
  • Langvarig brug på grund af patenteret asymmetri
  • Støjsvag drift på grund af afrundet tandgeometri

Permanent minimeret aksialt slør: spilreducerede forspændte blyskruemøtrikker

Forbelastning
  • Permanent minimeret aksialt spillerum for høj positioneringsnøjagtighed
  • Mere omkostningseffektiv end ZB-møtrikken på grund af færre komponenter og sprøjtestøbning
  • Reduceret aksialt slør på grund af fjederforspænding af blyskruemøtrikken
  • Ingen fedt eller olie i skruedrevet

De nye støtteblokke til blyskruer med flydende lejer i plast: det seneste designstudie

Forbelastning

De nye støtteblokke til blyskruer i plast med fast leje: det seneste designstudie

Forbelastning

Nye pladser til dryspin-skruer: to nye dimensioner

Føringsskruer

Nye stigninger til dryspin bar stock lead screw nuts: to nye dimensioner

Føringsskruemøtrikker

Nye pladser til dryspin-sprøjtestøbte blyskruer: to nye dimensioner

Sprøjtestøbte blyskruemøtrikker

Nye dimensioner på dryspin-forspændingsskruemøtrikken: diametre på 6,35 og 10 mm

Forbelastning

Nye pladser til dryspin-skruer: fire nye dimensioner

Føringsskruer

Nye stigninger til blyskruemøtrikker af stangmateriale: fire nye dimensioner

Føringsskruemøtrikker

Nye pladser til sprøjtestøbte blyskruemøtrikker: fire nye dimensioner

Sprøjtestøbte blyskruemøtrikker

Motorens blyskruer med spline med en fast længde på 1.000 mm

MOTK

Motorens blyskruer med bearbejdet ende og en fast længde på 310 mm

MOT

Den nye forspændingsskruemøtrik til dryspin-gevind med en diameter på 6,35 mm

Forbelastning

Ny spindelmøtrik uden tilbageslag for at reducere aksialt slør

ZB blyskruemøtrik

Materiale iglidur J350 til jernbaneindustrien: certificeret i henhold til brandstandarden EN45545 Hazard Level 3

EN45545

De nye dimensioner af dryspin-skrueteknologi: høj effektivitet og selvsmøring

Ny gevindstørrelse
  • DS6.35x6.35-RH
  • DS8x40-RH

De nye dimensioner på skruemøtrikken i dryspin high helix-teknologien

seks nye gevindstørrelser
  • Cylindriske ledeskrueenheder
  • Flangeføringsskruemøtrik
  • Cylindriske sprøjtestøbte blyskruemøtrikker
  • Sprøjtestøbte blyskruemøtrikker med flange
  • Alle designs fås også med flad skruenøgle

Seks nye dimensioner tilføjet til dryspin-skruesortimentet

Seks nye blyskruestørrelser

Nyt dryspin-gevind i størrelse 5x10 som alternativ til trapezformet gevind

Gevindstørrelse 5x10

Det nye design af DST-JGRM-serien: robust og med konventionelle tilslutningsstørrelser

Ny gevindstørrelse

Nye gevindstørrelser tilføjet til dryspin high helix-produktsortimentet

JGRM blyskruemøtrik

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning