Støttebakker til energikæder

Stålskinne med markerede dele til et igus energikædesystem.
  1. Støjreducerende og lavt slid, sikker styring
  2. Enkelt design: nem fastgørelse af alle profiler og vægbeslag
  3. Letvægtsmateriale: i den farve, du ønsker
  4. Fås i 2 typer og 4 versioner som et modulært system
Aluminium-afledningsrende i et linearsystem med nummererede komponenter.
  1. Støjreducerende: valgfri lyddæmperprofil af gummi
  2. Enkel tilslutning af energikæden: optimeret fast endemodul af plast
  3. Slidreducerende: glideliste til beskyttelse mod lateralt slid
  4. Enkel installation: Med standard klemmesko, basisversion
  5. Korrosionsbestandig: Havvandsbestandige aluminiumsprofiler

Jeg bruger støttebakken i ét stykke stål, når:

  • Et enkelt design er påkrævet
  • Der er planlagt nem fastgørelse til gulvprofiler og vægbeslag
  • Den ønskede farve og de ønskede dimensioner er særligt vigtige
  • Truget skal være lavet af stål
  • Kædens nederste løb skal sikres mod sideværts forskydning under sideværts acceleration

Jeg bruger den modulære aluminiumsbakke, når:

  • Høj modularitet og tilpasningsevne er altafgørende
  • Bredder skal justeres efterfølgende i et vist omfang
  • Spåner og snavs er fremherskende, da truget er åbent (eventuelt med bund)
  • Der skal lægges vægt på støjsvag drift og dermed lav støjemission
  • Energikæden skal være særligt beskyttet mod slitage
  • Energikæden skal kunne tilsluttes og fastgøres hurtigt
  • Truget skal være fremstillet af havvandsbestandigt aluminium
  • Kædens nedre løb skal sikres mod sideværts forskydning under sideværts acceleration

Du er måske også interesseret i dette

igus styreskinner og tilbehør til e-chains i forskellige profiler og størrelser.

Styringstrug

igus e-chain med flerlederkabler og et åbent kædeled.

Energikæde

Online-konfigurator

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning