e-skin flat ESD fladkabelsystemer

Til ESD-følsomme dele i renrummet

[NEW] En global leder og pioner inden for batteriproduktion: e-skin flat ESD, certificeret i henhold til ISO-klasse 1

Tekniske data

Varenr. Serie / typeIndre højde [mm]Ydre højde [mm]Antal kamreMaks. kabel Ø [mm]
SKF12C.1.1.10ESDLukket 12132 - 610
SKF12O.1.1.10ESDkan åbnes 12132 - 610

Tech up

Cost down

Garanteret

Bæredygtighed

Første energikæder med tørt renrum-certificering ISO-klasse 1

Certificering mulig på grund af det nye Fraunhofer IPA-testanlæg

Cleanroom-whitepaper med en åben igus-brochure og grafer om digitale anvendelser.

Energiforsyning til renrum

  • Kan øge anlæggets samlede effektivitet
  • Generere højere udbytte fra produktionslinjer
  • Benytte renrums energiforsyningssystemer mere bæredygtigt
  • Kan øge fleksibilitet
  • og meget mere ...
Forside og dobbeltside i whitepaper om batteriproduktion med igus-logo og testmærker.

Energiforsyning til tørre renrum

  • Forståelse af krav til batteriproduktion
  • Kategoriser dugpunkter korrekt og ISO-klasse
  • Brug IPA-certificerede energiforsyningssystemer

Flere ESD-energikæder

E6.40.ESD-kabelkæde med ESD-symbol og elektriske udladningsbuer.

Non-dissipative e-skin flat

e-skin flat med to kabelkanaler i S-form.

Fladt kabelsystem e-skin® flat konfigurator

e-skin flat føringssystem med to kabelkanaler og pile til åbning og lukning.

Måske er du også interesseret i

igus e-chain med flerlederkabler og et åbent kædeled.

Energikædeshop

e-Chains og konfigurator til klar-til-tilslutning energiføring online.

Energikædekonfigurator

igus-kæde som genbrugssymbol med teksten “the chainge”.

Genbrug af energikæden

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning