Smart, modulært design af extender-tværstang E4Q

Forlængertværstang: modulært system til store diametre

Tech up

Cost down

Garanteret

Bæredygtighed

Teknisk tegning af E4Q Bracket Chain-systemet med mål og delenumre.

Forlængerstænger, der er nemme at åbne, til at føre store slanger på op til 175 mm

Varenr. (1) Adapter til siden(2) Højdeadapter(3) Tværstang(4) Diameter d ≤ ø [mm]indre bredde e-kæde® Bi2 [mm]
E4Q.58.250. / H4Q.58.250.C1132.B062* C1132.H060* C1132.100* 100250
E4Q.58.300. / H4Q.58.300. C1132.B062* C1132.H110* C1132.150* 150300
E4Q.82.262. / H4Q.82.262. C1132.B087* C1132.H110* C1132.162* 175262
E4Q.82.337. / H4Q.82.337. C1132.B062* C1132.H060* C1132.112* 175337

Forlængerstænger, der er nemme at åbne, til at føre store slanger på op til 175 mm

Varenr. indvendig højdeforlænger tværstang hi1 / hi2 [mm]Udvendig højdeforlænger tværstang ha1 / ha2 [mm]Klar breddeforlænger tværstang Bi1 [mm]indre bredde e-kæde® Bi2 [mm]Ydre bredde e-kæde® Bi2 [mm]
E4Q.58.250. / H4Q.58.250. 58 / 118 84 / 134 125 250284
E4Q.58.300. / H4Q.58.300. 58 / 168 84 / 194 175300334
E4Q.82.262. / H4Q.82.262. 82 / 142108 / 168 137262313
E4Q.82.337. / H4Q.82.337. 82 / 192 108 / 218187337388

Du er måske også interesseret i

standardprogram for energikæden

igus e-chain med flerlederkabler og et åbent kædeled.

Energikæde-konfigurator

e-Chains og konfigurator til klar-til-tilslutning energiføring online.

Besparelsespotentiale

igus-produkter i et orange mønster med teksten “Reduce costs, improve technology”.

Genbrugsprogram

igus-kæde som genbrugssymbol med teksten “the chainge”.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning