Skift sprog :

Den billigste energikæde, der fungerer for dig, er simpelthen den bedste. Forhør dig om dit besparelsespotentiale.
Med igus® energikædesystem sparer du på vedligeholdelse, montering og ofte også direkte på indkøb, med 36 måneders garanti på e-chain® og chainflex® kabel. Vores gratis onlineværktøjer reducerer også dine procesomkostninger.

◉ Gratis hvidbog
Stadig bedre funktioner, flere standarder, modularitet og lave samlede ejeromkostninger til en rimelig pris: Dette er en kort og præcis opsummering af, hvad virksomheder i alle brancher forventer af deres maskin- og anlægsproducenter, og hvad de til gengæld forventer af deres del- og komponentleverandører. Det gratis white paper behandler emnet overengineering og ser på igus® løsninger, der kan hjælpe med at undgå overengineering (eller endda udnytte det på en målrettet måde).

Reducer omkostningerne
Hvis applikationen ikke nødvendigvis kræver det, kan det være muligt at bruge en billigere kæde med lavere belastningsdata, med lignende eller endda de samme indvendige og udvendige dimensioner og lige så enkel funktionalitet. Dette er muligt takket være udvalget af over 200.000 e-chain® dele i igus'® program.

Reducer omkostningerne
E2.1-familien er efterfølgeren til den gennemprøvede E2/000 e-kæde® familie. Alle E2/000 e-kæder® kan åbnes i den indre eller ydre radius. Der er anvendelser, hvor det ikke er nødvendigt at åbne og lukke kæden, og der kan nu spares penge. E2.1-familien fås med åbning i indre og ydre radius og også som en version uden åbning. Der kan hurtigt spares mange penge med de samme dimensioner.

Reducer omkostningerne
E4.1-systemet er den robuste og største e-kæde® familie i igus'® program. Det imponerer med mange designtricks, der primært fokuserer på høj stabilitet og modularitet. E4.1L (L=lean) familien anvender mange af disse tricks, men serien er designet til at være lettere at samle, lettere og mere attraktiv i pris.

Reducer omkostningerne
Forskellige robotklemmer fra igus® kan bruges til at fastgøre energikæden eller beskyttelsesrøret sikkert til robotten. Der kan hurtigt spares mange penge med enkle, solide plastholdere.

Reducer omkostningerne
Føringssystemer lavet af metal har de velkendte problemer: korrosion, kompleks installation, høj vægt og høje omkostninger. Materialet i Guidelite-plus-EG-styrerøret sikrer høj kemisk resistens, hvilket gør det ideelt til brug i galvanisering og gødningsproduktion. På grund af den lave vægt og det modulære design er installationen væsentligt forenklet.

Reducer omkostningerne
Med chainflex® pristjek kan du hurtigt finde det rigtige kabel til dine behov. Hver elektrisk specifikation fås i 7 kabelkvaliteter. Du har valget: en fordelagtig pris eller et kabel til høje tekniske krav. Takket være dette brede udvalg af kabler kan vi tilbyde dig store omkostningsbesparelser for hver kabeltype; for eksempel en prisfordel på 64,7 % for styrekabel med den gunstige CF130.UL.D i stedet for det typiske PUR-kabel (CF77.UL.D).

Reducer omkostningerne
Takket være vores just-in-time-levering er det ikke nødvendigt at opbevare meget fleksible kabler, de tilhørende konnektorer og andet tilbehør. igus® leverer formonterede readychain® -systemer, der er skræddersyet til hver enkelt applikation og kan installeres på stedet i et sidste trin.
Med readychain® får du en systemløsning, hvor alle de anvendte komponenter er harmoniseret med hinanden. Hvert system testes på vores prøvestande inden levering.

Reducer omkostningerne
Hos os kan du bestille hele systemer med kun ét ordrenummer og samtidig spare værdifuld montagetid.
Én ordre, én faktura, én levering, én partner. I stedet for at indkøbe et stort antal enkeltdele fra forskellige leverandører, leverer vi alt fra en enkelt kilde. Vi overtager indkøbet af de optimale enkeltdele til dig til fordelagtige priser og følger dit projekt fra A til Z.

Reducer omkostningerne
Intelligent vedligeholdelse i Industri 4.0's tidsalder: Smart plast fra igus® kan øge maskinernes pålidelighed, planlægge vedligeholdelsesarbejdet præcist og dermed spare omkostninger.

Reducer omkostningerne
Energikædesystemer transporterer ikke kun energi, data og medier til maskiner og systemer. De har også indflydelse på deres energiomkostninger. Hvor meget træk- og skubbekraft, dvs. drivkraft, skal der til for at bevæge en energikæde ved en given hastighed? Mindre og lettere energikæder med samme stabilitet eller rulleenergikæder kan hjælpe her.

Reducer omkostningerne
Maskiner skal fungere sikkert og uden funktionsfejl. Det kræver et pålideligt energikædesystem og et pålideligt kabel. igus® monteringsservice undgår maskinnedetider.
Med vores online-konfiguratorer kan du i løbet af få trin konfigurere den perfekte og mest fordelagtige energikæde, som helt sikkert vil fungere. Beregning af den forventede levetid for energikæden og chainflex® kablet.

Få din træk- eller energikæde,
fra en hvilken som helst producent, i igus® Chainge® genbrugsprogram,
så det genanvendelige granulat kan genvindes.


Opgrader teknologien og reducer omkostningerne med et energikædesystem
Yderligere veje til besparelserPersonlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h