Funktionel og dekorativ: kabelføringer i virksomhedens farver

Profil

triflex® Kabelkanaler i ING-bankfilialen
  • Hvad der var brug for: Fleksible kabelføringer til mobile rådgivningsstationer
  • Kravene: Frit hængende og bevægelig, nem at samle, hurtig at fylde, visuelt tiltalende
  • Branche: Møbelkonstruktion, industrielt design

Problem

Løsning

Kabelbeskyttelse i ING-filial
Kabelbeskyttelse i ING-filial

Flere kabelføringer til skriveborde

Kabelføring OCR

Kabelrør OCR

  • Kan fastgøres med integrerede magneter, klæbestrimler eller skruer
  • "nemt" design: kabel indsættes hurtigt
  • Hvert kædeled kan bruges fleksibelt eller låses fast
  • vinder af reddot design award 2018
ZF14 kontor energikæde

Kabelkæde ZF14

  • Montering enten skruet eller limet på
  • Monteringsbeslag let at klippe på
  • "let" design: let at fylde, selv når det er installeret med
  • UL94-V2 certificeret

Kabelføring OCO

  • Fleksibel installation
  • Let at forlænge eller forkorte
  • Med indbyggede magneter for nem fastgørelse
  • God holdekraft i kædeleddene på op til 150 N

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning