Energikæden - Tekniske termer og definitioner

Forkortelser Forklaring:Enhed
αRotationsvinkel [°]
ΔMAfvigelse af centerpunktet [mm]
aAcceleration[m/s2
AREnergikæde med ydre radius (til twisterchain®) [mm]
BaYdre bredde [mm]
BiIndre bredde [mm]
BRa Styrekanalens ydre bredde [mm]
BRi Indre bredde af styretrug [mm]
D Overlængde e-kæde® radius i slutposition [mm]
D2Overlængde til glideture på lange strækninger [m]
FLBIkke-understøttet længde med nedhæng [mm]
FLGUstøttet lige længde [mm]
FLUIkke-understøttet nedre løb [mm]
FLPForventet ikke-understøttet længde [m] [mm]
FL90Sidemonterede applikationer [m] [mm]
FLmax.Maksimal fyldningsvægt [kg/m]
HNominel frihøjde [mm]
H2Frihøjde med sænket bevægelig ende [mm]
hae-chain® Højde på eksternt link [mm]
HFNødvendig frihøjde [mm]
hiIndre højde [mm]
HRaHøjden på det ydre trug [mm]
HRiIndvendig trughøjde [mm]
IRe-kæde med indre radius®[mm]
KAdd-on til bøjningsradius til beregning af e-kædens længde [mm]
K2Tilføjelse til bøjningsradius, hvis monteringspunktet sænkes (til lange rejser) [mm]
LKe-kæde®-længde [mm]
nAntal led [1]
nMonAntal installationssæt (venstre/højre) [1]
nRiAntal trugsæt (venstre/højre) [1]
RBøjningsradius[mm]
RBROmvendt bøjningsradius [mm]
S Vandring[mm]
S/2Halv længde af vandring [mm]
Te-kæde® pitch[mm]
v Hastighed[m/s]
X1Indre maskingrænse (twisterchain) [mm]
X2ydre radius e-kæde® inkl. Fri plads [mm]

Formler

FormelForklaring:
LK = S/2 + Ke-kæde®® -længde, alle installationstyper, fast ende i midten af vandringen, undtagen cirkulære bevægelser og de fleste lange vandringer (for FLG, FLB) [m].
LK = S/2 + ΔM + K e-kæde®® -længde, fast ende uden for midten af kørebanen (for FLG, FLB og ΔM)
LK = [sup]S[sup]/2 + K2[m] e-kæde®® -længde til lange kørestrækninger, fast ende i midten af kørestrækningen
SFLB = 2 * FLB Beregning af maksimal vandringslængde, uunderstøttet med nedhæng
SFLG = 2 * FLG Beregning af maksimal kørelængde, lige uden støtte
BRI ≥ Ba + 5 Mindste bredde på føringskanal
HRI ≥ 2 * ha Minimumshøjde på styretruget til glidende anvendelse
K = R * π + (2 x T) Tilføjelse til bøjningsradius

Princip for åbning

"easy" design
Må ikke åbnes
Lynlåsens princip
tværstænger, der kan åbnes langs den ydre radius fra begge sider

tværstænger, der kan åbnes langs den ydre radius fra begge sider

Ribber kan fjernes langs ind- og udvendig radius
Ribber med åbning i begge sider langs den indvendige radius

Tværstænger, der kan åbnes fra begge sider langs den indre radius

Lågene kan tages af på den udvendige radius
Nem påfyldning fra begge sider med "easy" design

Piktogrammer for installationstyperne

Ikke-understøttet type bevægelse
Glidende bevægelsestype
Roterende bevægelse
Hængende bevægelsestype
Stående type bevægelse
zig-zag type bevægelse
Bevægelsestype drejet med 90
Selvbærende nedre løb
Forventet ikke-understøttet længde FLP

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning