E4/light – let og økonomisk

System E4/light

Fuld bredde, kan åbnes på begge sider - Til særligt krævende anvendelser

Serie 14040

Serie 14040

Til 14040-serien
Serie 14240

Serie 14240

Til 14240-serien
Serie 14550

Serie 14550

Til 14550-serien
Serie 15050

Serie 15050

Til 15050-serien
Serie 15250

Serie 15250

Til 15250-serien
Serie 1640

Serie 1640

Til 1640-serien

Halvstiv, kan åbnes på begge sider - Til næsten alle anvendelser

Serie 14140

Serie 14140

Til 14140-serien
Serie 14340

Serie 14340

Til 14340-serien
Serie 14650

Serie 14650

Til 14650-serien
Serie 15150

Serie 15150

Til 15150-serien
Serie 15350

Serie 15350

Til 15350-serien

e-tube, kan åbnes på begge sider - Helt lukket, fremragende kabelbeskyttelse

Serie R18840

Serie R18840

Til R18840-serien
Serie R19050

Serie R19050

Serie R19050
Serie R19850

Serie R19850

Til R19850-serien
R1608

Serie R1608

Til R1608-serien

Du er måske også interesseret i

E4/light ESD
Monteringsværktøj
Energikædeshop

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning