E6 system

System E6 giver mange fordele udover sin lange levetid. Den er ekstremt støjsvag, med lav vibration, der supplerer det lineære drivkoncept med lav vibration. Det minimerer polygoneffekten, der kan opstå under rullende bevægelse af en e-chain®. Det ultralave støjniveau er blevet bekræftet i en nylig rapport fra TÜV Rheinland.
 
Typiske industrier og applikationer
Renrum, scene- og teaterteknologi, trykmaskiner, automatisering, værktøjsmaskiner, målemaskiner, halvlederindustri, medicinsk industri, elektronikindustri, almindelige maskiner
E6 system

let åbning fra begge sider


klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage E6.29

Indvendig højde hi: 29 mm
Indre bredder Bi: 30-120 mm
Bøjningsradier R: 55-150 mm
Pitch: 22 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer E6.35

Indre højde hi: 35 mm
Indre bredder Bi: 30 – 120 mm
Bøjeradier R: 55 - 150 mm
Pitch: 25 mm

klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage E6.40

Indvendig højde hi: 40 mm
Indre bredder Bi: 40-300 mm
Bøjningsradier R: 63-200 mm
Pitch: 27,8 mm

klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage E6.52

Indvendig højde hi: 52 mm
Indre bredder Bi: 40-300 mm
Bøjningsradier R: 75-250 mm
Pitch: 30 mm

klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage E6.62

Indvendig højde hi: 62 mm
Indre bredder Bi: 50-400 mm
Bøjningsradier R: 115-350 mm
Pitch: 50 mm

klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage E6.80L

Indvendig højde hi: 80 mm
Indre bredder Bi: 50-600mm
Bøjningsradier R: 150-450 mm
Pitch: 65 mm

klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage E6.80

Indvendig højde hi: 80 mm
Indre bredder Bi: 50-600mm
Bøjningsradier R: 150-450 mm
Pitch: 65 mm

e-rør, aftageligt låg på begge sider


klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage R6.29

Indvendig højde hi: 28 mm
Indre bredder Bi: 30-120 mm
Bøjningsradier R: 55-150 mm
Pitch: 22 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer R6.40

Indvendig højde hi: 40 mm
Indre bredder Bi: 62-70 mm
Bøjningsradier R: 75-200 mm
Pitch: 27,8 mm

klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage R6.52

Indvendig højde hi: 52 mm
Indre bredder Bi: 40-300 mm
Bøjningsradier R: 75-250 mm
Pitch: 30 mm

E-Kæde hjælp til produktvalg

Du kan hurtigt finde den rigtige E-Kæde ved at indtaste parametre og ved hjælp af en sammenligningstabel.

Monteringsinstruktioner

Samling og separation af kædeled, forbindelse og fjernelse af afdækning: e-rør.

Applikationseksempler

Anvendelser i forskellige industrisektorer og i igus® testlaboratoriet.b

Tests


System E6 lydsvag drift

Lydsvag drift

Undersøgelse foretaget af Maskinværktøjslaboratorium og forretningsprocesser (WZL) på RWTH Aachen om "Vibrationstests i energiforsyningskæder". Resultater: "E6" energiforsyningssystem fremstillet af igus® GmbH, Köln, er kendetegnet ved ekstremt lav vibration og problemfri drift.
System E6 støjniveau

Støjniveau ≤ 37 dB (A)

En måling foretaget af TÜV Rheinland i maj 2002 angav en værdi på ≤ 46 dB (A) ved 2 m/s og en ikke -understøttet længde på 1,5 m for serie E6.52.100.100.0 givet mindst 10 dB (A) af lydtrykniveau genereret af ekstern støj. En måling i igus -laboratoriet angav 37 dB (A) for serie E6.29.080.075.0 ved v = 1,0 m/s (ikke understøttet).

Eksempler fra den virkelige verden


klar til afsendelse om 24 - 48 timer
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage