Skift sprog :
Lynhurtig åbning og lukning med lynlås e-kæde® og e-tubes - lynlås e-kæde® imponerer med sin praktiske og effektive funktion. Lynlåsfunktionen reducerer monteringstiden. Den lille deling, det robuste elastiske lynlåsbånd og det slidstærke kædeled er forbløffende ved høje accelerationer. Lynlås-serien er en af de mest populære igus® e-chain® serier i krævende industrisektorer.
Dine fordele:
Typiske brancher og anvendelser:
Pick and place-maskiner, halvlederenheder, lineære motorer, håndtering, alle tekniske enheder, måleudstyr, værktøjsmaskiner (lynlås e-tube)

Indvendig højde hi: 32 mm
Indvendig bredde Bi: 15 - 100 mm
Bøjningsradius R: 63 - 125 mm
Deling: 30,5 mm
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h