E2/000 e-kæde® som beslagsversion - todelt

iglidur glideleje med opklappelig bøjle set ovenfra.

Forstørret interiør, sikker pasform af skillevægge og indvendig adskillelse, selv når e-kæden er åben®.

Program med hængslede beslag fås til serie 2400, 2600 og 3400.

Speciel foldemekanisme, kan åbnes fra venstre eller højre.

Serie 2400/2500/2450

Kabelkæde i plast med fastgørelsesøjer i begge ender.

Serie 2600/2700/2650

Bøjleguide til en energikæde med sidefasteplader.
Kabelføring i plast med monteringshuller i begge ender.

Serie 3400/3500/3450

e-kæde®, serie 3400/3500/3450 version med beslag

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning