Skift sprog :

Den største fordel ved vores energikædesystemer er, at de sikkert kan rumme en lang række forskellige datakabler og energikilder i ét system. Du har angivet muligheder for, hvordan de forskellige medier kan adskilles. For eksempel ved at opretholde minimumsafstande mellem bus- og motorkabler. Du kan blande pneumatik, elektriske kabler og hydraulik i de samme rum. Ud over kvaliteten af de anvendte kabler er placeringen af hvert kabel i energikæden og den tilgængelige plads vigtig for systemets levetid. Forskellige adskillelsesmuligheder gør det muligt at tilpasse energikæder til de specifikke krav i hver enkelt anvendelse. Dette afsnit indeholder detaljerede anbefalinger.
Den maksimale kabeldiameter svarer til den frie højde af den valgte energikæde og energirør minus en frirum. Denne minimumsreserve er f.eks. 10 % for elektriske runde kabler og 20 % for hydraulikslanger. En energikæde er ideelt fyldt, hvis der også er en minimumsafstand til det næste kabel eller til væggen. Afhængigt af kabeltypen, dynamikken og levetiden skal der være mere reserve. I undtagelsestilfælde kan fyldningen også være tættere. Kontakt os venligst for yderligere information.
Elektriske kabler kræver mindst 10 % frirum hele vejen rundt, hydraulikslanger 20 %.
Den maksimale kabeldiameter er angivet for hver energikædeserie på den respektive produktside og i det respektive katalogkapitel.

Kabler og slanger med meget forskellige diametre skal lægges separat. Til dette formål anvendes separatorer. Kabler og slanger må under ingen omstændigheder kunne vikle sig sammen. Derfor må frihøjden i et rum med flere lignende kabler eller slanger ved siden af hinanden ikke være mere end halvanden gange kabel-/slangediameteren.
Kabel- eller slangevægten skal fordeles symmetrisk langs energikædens bredde. Kabler og slanger med forskellige ydre kappe materialer må ikke klæbe sammen. De skal eventuelt lægges separat.

Kablerne skal lægges og fastgøres på en sådan måde, at de til enhver tid kan bevæge sig frit i længderetningen og ikke udøver nogen trækraft på energikæden i radius. I applikationer med høje kørehastigheder og mange belastningsskift må kabler ikke lægges oven på hinanden uden vandret adskillelse. Retningslinjerne for dette er kørehastighed over 0,5 m/s og belastningsskift over 10.000 pr. år. Igus' indvendige adskillelse "® " tilbyder en sikker løsning til dette.

Din energikædes bøjningsradius afhænger af det tykkeste eller stiveste kabel eller den tykkeste eller stiveste slange i din fyldning. Bøjningsradierne skal justeres i henhold til kabel- eller slangeproducentens anbefalinger. Valg af en større radius end minimum vil forlænge levetiden. Specifikationen for minimale bøjningsradier for kabler og slanger refererer til normale temperaturer. Andre bøjningsradier kan være anbefalet.
Til elektriske kabler er det runde kabel en sikker, modulopbygget og omkostningseffektiv løsning til energikædesystemer.

Hydraulikslanger strækkes oftest i længderetningen under drift. Dette skal tages i betragtning, når der monteres trækaflastning. Der kan indregnes mere slangelængde eller monteres trækaflastning. I nogle tilfælde kan ensidig trækaflastning på den bevægelige ende tolereres.

I næsten alle tilfælde er de brede, glatte og afrundede kontaktflader på alle igus energikæder/energirør tilstrækkelige til at beskytte hydraulikslanger mod slid. I ekstreme tilfælde kan rollclip installeres efterfølgende. I tværstangen kommer slangerne i kontakt med en række plastcylindre, der roterer med dem. Ekstreme tilfælde omfatter særligt bløde kappe-materialer, særligt små bøjningsradier og meget dynamiske belastninger. Vores erfaring viser, at over 95% e anvendelser kan løses uden rulleklip.

Konfigurer hurtigt og nemt online den indvendige opdeling af en energikæde
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h