Skift sprog :
Flere millioner arbejdscyklusser om året med maksimal præcision i mikrometerområdet og fem års vedligeholdelsesfri drift: Häcker Automation GmbH udvikler og fremstiller maskiner til mikromontage, der opfylder de højeste krav. Den Schwarzhausen-baserede virksomhed overlader heller ikke noget til tilfældighederne, når det gælder partnervirksomheder og komponenter. I dag bruges kabler og energikæder fra igus® til energi- og dataforsyning.
"Kablerne skal føres optimalt i kæden - især når kæden er tætpakket. Der skal tages højde for bøjningsradius samt intern adskillelse og effektiv trækaflastning. Kablerne må ikke bevæge sig i kæden, men de må heller ikke være fikserede: Her kræves en masse detaljeret ingeniørarbejde, hvor igus® gav os fremragende støtte."
Jens Beyer, tekniker hos Häcker Automation GmbH
Design af kabelføringssystemet
for kabelføringssystemet. Her er der også altid brug for detaljeret arbejde, som igus® og Häcker udførte sammen. Jens Beyer: "Kablerne skal føres optimalt i kæden - især når kæden er tætpakket. Der skal tages højde for bøjningsradius samt indvendig adskillelse og effektiv trækaflastning. Kablerne må ikke bevæge sig i kæden, men de må heller ikke være fikserede: Det kræver en masse detaljeret ingeniørarbejde, hvor igus® gav os fremragende støtte." Med succes: Selv energikædesystemer med de mindste afviklingsområder på kun 50 mm, som f.eks. bruges i bevægelsessystemet til doseringsslaget, opnår den ekstremt lange levetid, som Häcker kræver. Det er også bemærkelsesværdigt, fordi kablerne og energiforsyningssystemerne udsættes for store belastninger på grund af de høje hastigheder. Men det designarbejde, som igus® har udført for Häcker, garanterer høj tilgængelighed over lange perioder. Der blev også udviklet overbevisende løsninger til særlige krav - for eksempel kunne igus® tilbyde et energikædekompatibelt PE-kabel med et tværsnit på 1,5 mm2 til energikædesystemet hos Häcker efter tests i laboratoriet. Det detaljerede
arbejde omfatter kædefastgørelsen, som er strukturelt integreret i energikædesystemet, og udvælgelsen af kablet. De høje krav til levetid gør det nødvendigt, at der kun installeres testede komponenter. Det gælder både for energikæden og for kablerne, som leveres færdige som readycable® fra igus® : Så behøver montørerne i Schwarzhausen ikke at udføre monteringsarbejdet og kan tilslutte det komplette kabelsæt inklusive stikforbindelser direkte. Det sparer tid, og det er det, der tæller hos Häcker: Man regner kun med en gennemløbstid på ti dage til opbygning af en maskine.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h