Skift sprog :
Minimér støjniveauet med igus® e-kædesystem®
Programmet igus® tilbyder dig støjoptimerede e-kæder®. Tabellen nedenfor viser forskellene mellem de forskellige e-kædetyper® med hensyn til støjudvikling. Ud over e-kæden® spiller kørefladen, dynamikken og påfyldningen også en rolle. Lad vores specialister designe det mest støjsvage e-kædesystem® til din applikation.

System T3 ≤ 33 dB(A)
Ved udviklingen af den 3-delte, T-formede bæltekæde "T3" var hovedfokus på støjsvag drift. T3-båndkæden er særlig fleksibel og kører"" jævnt takket være sidebåndenes særlige geometri. I igus'® laboratorium blev der målt en værdi på kun 33 dB(A) ved 1,0 m/s for T3.29.050.038.0-serien med ustøttet længde, med et lydniveau forårsaget af ekstern støj.

System E3 - støjsvag, 38 dB(A)
Langtidstest i det akustiske laboratorium hos igus® viste en reduktion på 19-20 db(A) sammenlignet med konventionelle e-kæder®, målt ved en hastighed på 1,8 m/s og en acceleration på 3 m/s2. Denne værdi blev bestemt i igus'®laboratorium for E3.22.060.044.0-serien i overensstemmelse med DIN 45635, idet der blev taget højde for baggrundsstøj.

System E6 ≤ 46 dB(A)
*En måling foretaget af TÜV Rheinland i maj 2002 resulterede i en værdi på ≤ 46 dB(A) ved 2 m/s og en udkragningslængde på 1,5 m med E6.52.10.100.0-serien, med et lydtrykniveau forårsaget af ekstern støj på mindst 10 dB(A).

System E4 - 46 dB(A)
En måling foretaget af TÜV Rheinland for system E4/101, serie 221.10.200.0 resulterede i en værdi på 46 dB(A) ved 1,5 m/s med ustøttet længde.

En reduktion på 3 dB(A) lyder som en støjreduktion på 50% for det menneskelige øre.

Vi har modtaget et officielt certifikat fra TÜV Rheinland Berlin Brandenburg og kan give dig en kopi efter anmodning.
Målte værdier korrigeret for ekstern støj
e-kæde®
serie
System
Gennemsnitsberegning fra korrigerede
lydtryksniveauer
Testmetode
igus® Serie T3.29
T3
≈ 33 dB(A)
uunderstøttet 1,0 m/sek.
igus® Serie E3.22
E3
≈ 38 dB(A)
ikke understøttet 1,8 m/sek.
igus® Serie E6.52
E6
≈ 46 dB(A)
ikke understøttet 2,0 m/sek.
igus® Serie 221
E4/00
≈ 46 dB(A)
ikke understøttet 1,5 m/sek.
igus® Serie E4.42
E4.1
≈ 50 dB(A)
ikke understøttet 1,0 m/sek.
igus® Serie ES4.42
E4.1
≈ 46 dB(A)
uden understøttelse 1,0 m/sek.
Kæde 1 Tredjepartsprodukter
≈ 77 dB(A)
ikke understøttet 2,0 m/sek
Kæde 2 tredjepartsprodukter
≈ 68 dB(A)
ikke understøttet 2,0 m/sek
Kæde 3 tredjepartsprodukter
≈ 73 dB(A)
ikke understøttet 2,0 m/sek
Kilde: TÜV Rheinland: TÜV Rheinland, undtagen serie E3.22, serie T2.29 - Kilde: igus® Undersøgelse
Foretrukne igus® e-kæder® til støjminimering
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h