Energikæder til høje temperaturer

Robust højtemperatur-energirør til en portalfræser

Profil

  • Hvad der var brug for: E4-systemets højtemperatur-energirør, der består af materialet 'igumid® HT'
  • Krav: varme, skarpkantede spåner på mere end 600 °C i alle størrelser rammer systemets komponenter
  • Branche: Switch-produktion, infrastruktur
  • Succes for kunden: et helt nyt materiale blev præsenteret for kunden på det tidspunkt, som kan modstå temperaturer på op til 850 °C og permanent bære den høje belastning, lettilgængeligt e-rør reducerer vedligeholdelse og maskinens nedetid til et minimum, omkostningseffektiv installation, da eksisterende føringsrør fortsat kunne bruges
Kabelkæde på en maskine fører kabler sikkert under bevægelse.

Problem

Løsning

Kabelkæde fører kabler og slanger i en maskine.
Kabelkæde med metalspåner og slid på en maskine.
Transportbånd med plastmoduler i en maskininstallation.
Transportbånd med kabelkæde i et industrianlæg.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning