RX e-tubes - innovative og ekstremt svindrevneresistente

RX energirør
  • kan åbnes langs den ydre radius
  • Glat, buet ydre kontur forhindrer aflejring af spåner
  • Formstøbte "tætningslæber" hele vejen rundt
  • Ingen åbninger, huller eller underskæringer
  • RX40-serien er IP40-testet (TÜV Saarland)
  • Indvendig adskillelse og støttebakke fås
  • Skjult bolt/bore-forbindelse og stop-dog
  • "Omvendt bøjningsradius" version fås med bøjningsradius på begge sider
  • Værktøjsmaskiner
  • Alle anvendelser i det direkte spånområde
  • Applikationer udsat for støv og snavs
  • Generel maskinteknik

produktsortiment RX e-tubes

RX32 energirør

RX32

Til RX30
Energirør RX40

RX40

Om RX40
RXx48 energirør

RX48

Om RX48
Energirør RX56

RX56

Om RX56

produktsortiment RX e-tubes Høj temperatur

RX energirør

HT-variant

RX e-tube højtemperatur-variant

Guide til valg af e-kæde®

Instruktioner til montering

Konfigurer indvendig adskillelse

RX energirør
RX40-graf
RX40-graf
RX40 graf 2
RX40 graf 2

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning