Den nye generation af cirkulære twisterchain new-kæder muliggjorde en markant forbedring af kørslen i kombination med højere stabilitet. twisterchain har en modulær konstruktion til bredde, højde og radius, og er derfor meget fleksibel i brug i anvendelser, hvor rotationsbevægelser på op til 540 og mere er påkrævet, samt i robuste løsninger.
twisterchain new til cirkelbevægelser op til 540°, snapåbning af ribber langs indvendig radius
Det kabeloptimerede mellemled øger stabiliteten i den nye twisterchain. Samtidig fungerer det som en indvendig rumdeler og opdeler påfyldningspladsen i to kamre.
Bemærkninger vedrørende udformningen af twisterchain new.
Generation af komplette twisterchain 3D-modeller
Ny generation af twisterchain-føringsrender – spar tid på montering, og spar penge – øg driftslevetiden!
Udstyrssupport til forskellige typer robotter. Nem bestilling af komplette systemer.
Indvendig højde hi: 21 mm
Indvendige bredder Bi: 15-125 mm
bøjningsradiusser R: 35-180 mm
Pitch: 33.3 mm
Indvendig højde hi: 21 mm
Indvendige bredder Bi: 15-125 mm
bøjningsradiusser R: 35-180 mm
Pitch: 33.3 mm
Indvendig højde hi: 21 mm
Indvendige bredder Bi: 15-125 mm
bøjningsradiusser R: 35-180 mm
Pitch: 33.3 mm
Den nye twister styreskinne minimerer den tidligere tidskrævende justering. Montagetiden bliver reduceret fra 6 til 2 timer. Med det reducerede støjniveau kan vandringshastigheden forøges takket være et design i rent plastic.
Cirkelbevægelser er mulige op til 540° (med specielle monteringsdele)
UL94-V0 Klassifikationer ved forespørgsel
Nyt styreskinnesystem - Type 01 tilgængelig