Energikæder til en XXL 3D-vandjet-skæremaskine

Fritbærende og holdbar energiforsyning med 32m vandring til chip

Profil

  • Hvad var nødvendigt: Polymer energikæde fra E4.1-serien, chainflex energikabel, CAN buskabel, guidelok-system til energikæder
  • Krav: Skærehovederne skulle sikkert forsynes med energi, signaler, trykluft og vand, vandre op til 32m og operere ved en maks. kørehastighed på 20m/min. På grund af friktion og chip måtte det øvre løb ikke glide på det nedre løb.
  • Branche: Værktøjsmaskiner
  • Succes for kunden: Takket være guidelok-systemet kunne en stærk vejledning af det øvre løb garanteres med få komponenter og enkle midler. Kædens levetid øges, og chip kan ikke beskadige den.
Vandstråleskæringssystem

Problem

Løsning

chainflex kabeltilførsel
guidelok
Energikæde
Energikæde

Principskitse af et Waricut 3D portalskæresystem

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning