Energikæder til cirkulære og spiralbevægelser


Energikæder er den mest modulære metode til sikker overførsel af energi, data, væsker og luft. Uanset om horisontalt, vertikalt langs alle akser eller i en cirkel. igus energikæder opfylder kravene fuldstændigt. Diverse systemer for roterende- og spiralbevægelser kan leveres, og egenskaber som modularitet og alsidighed og en høj grad af stabilitet garanterer driftssikkerheden. 

Det slæberingsfrie alternativ:
Da vores energikædesystemer ikke har slæberinge, kan medier som luft, olie eller vand nemt overføres uden afbrydelser.
Gå til CAD konfigurator
Roterende bevægelser gjort nemme med energikædesystemer!

Talrige fordele med igus roterende energiforsyningssystemer

Tech up
  • Rotationsvinkel over 7.000 grader
  • Stærk, støjsvag og høj dynamik, velegnet til høje fyldvægte
  • Minimal installationsplads, tæt pasning omkring rotationsaksen
Cost down
  • Omkostningseffektiv og nem påfyldning
  • Glat, kabelvenligt interiør
  • Testet med succes for mere end 1 million cyklusser i igus® testlaboratoriet

Roterende bevægelser op til 900°

PRM roterende energiforsyning

PRM roterende energiforsyning

Rotationsvinkel op til 360° med plastføringsrende. Velegnet til mindre måle- og håndteringsmaskiner.
RBR roterende energiforsyning

RBR roterende energiforsyning

Rotationsvinkel op til 360° til hurtigt roterende applikationer. Velegnet til fremstilling af værktøjsmaskiner, gravemaskiner eller roterende kraner.
twisterchain system

twisterchain system

Rotationsvinkel op til 540°, stærke, høje fyldvægte Velegnet til robotter, håndteringsmaskiner, emballeringsmaskiner osv.
RBR roterende energiforsyning

RBR roterende energiforsyning

Rotationsvinkel op til 540° til hurtigt roterende applikationer. Velegnet til offshore-applikationer, stablere og plukkere, gravemaskiner eller drejekraner.
e-spool system

e-spool system

Rotationsvinkel op til 540° uden slæbering, pladsbesparende. Velegnet til teater-, scene- og lysteknologi samt teleskopapplikationer.
MRM roterende energiforsyning

MRM roterende energiforsyning

Rotationsvinkel op til 900° til hurtigt roterende applikationer. Velegnet til offshore-applikationer, stablere og plukkere, gravemaskiner eller drejekraner.

Rotationer på 7.000° og derover

twisterband system

twisterband system

Rotationsvinkel op til 7.000° i de mindste installationsrum. Velegnet til robotter, værktøjsmaskiner, kabeltromler, radarteleskopudstyr osv.
System twisterband HD

System twisterband HD

Rotationsvinkel op til 7.000° i de mindste installationsrum. Velegnet til robotter, værktøjsmaskiner, kabeltromler, radarteleskopudstyr osv.
Drejeringsleje PRT

Drejeringsleje PRT

Rotationsvinkel op til uendelig. PRT er fremstillet af tribologisk optimerede iglidur materialer og kører derfor uden smøring under tør drift.

10 tips til en driftssikker roterende energiforsyning

Ti værdifulde tips til design af den rigtige føringsrende til cirkulære moduler. Undgå fejl, der reducerer dit systems levetid eller endda forårsager nedetid.

Fra indholdet:
- Korrekt planlægning af vejledningsark
- Tips til føring af kabler
- Begrænsning af maksimal rotationsvinkel
- Generering af CAD data for render og hele moduler

Download ti gratis tips nu. Vi vil med glæde hjælpe dig på ethvert tidspunkt.
Download disse designtips nu

Hundredtusinder af kunder er afhængige af energikæder til roterende bevægelser fra igus

Energikæder til roterende bevægelser fra igus anvendes i forskellige applikationer: twisterchain er populære på området for robotik. twisterband er den perfekte løsning til roterende bevægelser op til 7.200° i de mindste rum. Hvis der kræves mere plads til kabler, anbefaler vi at bruge et RBR roterende energiforsyningssystem. e-spool bruges ofte i teater- og sceneteknologi.

Flere oplysninger om energikæder

Testlaboratorium for igus® energikæder

Testet!

Hvert år udføres 3.000 energikædetests for at sikre at de kan modstå de hårdeste betingelser.  

Energikædekatalog

Energikædekataloget til direkte download online!
► Download her (PDF)