Pålidelige energiforsyningssystemer, kabler og lejeteknologi til ekstruderingslinjer

Dækekstruderingslinje med transportbånd, skruekstruder og styretavle.

Produkter til brug i ekstruderingssystemer og perifere enheder

igus chainflex CF10UL styrekabel med synlig indre struktur.

Brudsikkert kontrolkabel

  • Bøjningsradius op til 4xd
  • Skærmet/ikke-skærmet
  • Materialer til kappe: PVC, TPE, PUR eller iguPUR
  • 4 års garanti
drylin W hybrid-glidevogn på to styreaksler.

smørefri lineær styring

  • selvsmørende og vedligeholdelsesfri
  • Støjsvag drift
  • Smudsafvisende og korrosionsfri
  • Til præcise justeringer
Smart plastics overvåger energikæder og kabler via radio i en industriel anvendelse.

Forudsigelig vedligeholdelse

  • Intelligent software og sensorer i e-kæden®
  • Potentielle vedligeholdelsesbehov rapporteres, før der opstår en fejl
iglidur F300 glidelejebøsning i plast.

Vedligeholdelsesfrie glidelejer

  • Over 55 materialer
  • Over 15.000 geometrier på lager
  • Skræddersyede løsninger uden minimumsordreantal

smørefri styre-/afbøjningsruller

  • Smørefri ruller uden kuglelejer
  • Slidbestandig
  • Intet smøremiddel, færre vedligeholdelsesomkostninger
Kugleleje med synlige stålkugler og mørke ringe.

Korrosionsbestandige kuglelejer

  • Lavt afbrydelsesmoment
  • Let og korrosionsfri
  • Smøre- og vedligeholdelsesfri
E2 energikæde med kabler og ledninger i en teknisk anvendelse.

Kompakt energikæde

  • Standarden for anvendelser i det mellemstore belastningsområde
  • Støjsvag takket være integreret bremse
  • Valgfrit åbningsværktøj til endnu hurtigere åbning og lukning
Åben kæderem til et energikædesystem, fritlagt.

Enkelt monteret energikæde

  • Høje trækkræfter, høje belastninger og køreafstande på over 600 m er mulige
  • Garanti for 10.000 km og mere i drift
  • Hurtig at åbne og fylde
igus readychain med farvekodede kabler og stik.

Forudmonteret energikæde

  • Samles klar til tilslutning direkte fra producenten
  • Reduktion af produktions- og monteringsomkostninger
  • Skræddersyet support til slutkunden
  • Installationsservice på din byggeplads

Applikationens højdepunkt

Ekstruderingsanlæg med en cirkelformet transportbane i et værksted.

Letløbende kabelføringer til målesystemer på ekstruderen

chainge genbrugsprogram for energikæder

igus® blogs: Vigtige tendenser og emner omkring ekstruderingsmaskiner

Drylin linearsystem med sensor og magenta bølger på blå baggrund.
Industrielt automatiseringssystem med robotarm ved siden af et transportbånd.

Mere information

Sprøjtestøbemaskine med sikkerhedsdør, robotarm og betjeningspanel.

Sprøjtestøbemaskiner

RBTX® Lean Robotics

CF78.UL.15.12_05 styrekabel med chainflex®-mærkning og skærmet opbygning.

chainflex® kontrolkabel

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning