Energiforsyningssystemer og lejer til sprøjtestøbemaskiner

igus-produkter i sprøjtestøbemaskinen

Produkter til brug i sprøjtestøbemaskiner

E2.1 energikæde

Støjsvag e-kæde® i plukkerenhed

  • Standarden for anvendelser i det mellemstore belastningsområde
  • Støjsvag takket være integreret bremse
  • Valgfrit åbningsværktøj til endnu hurtigere åbning og lukning
readychain Module Connect

Skræddersyet grænseflade

  • ET interface i stedet for mange stik/afbrydere
  • Enkelt modulært princip, kan konfigureres individuelt
  • Bredt udvalg af applikationer, over 100 stikindsatser at vælge imellem
drylin WJRM

Vedligeholdelsesfrit hybridrulleleje

  • Kombination af smørefrie glidelejer og rullelejer
  • For minimal drivkraft og jævn kørsel
  • Flad installation
Energikæde E4.1L

e-kæde® med minimal montagetid

  • Høje trækkræfter, høje belastninger og køreafstande på over 600 m er mulige
  • 10.000 km og mere i drift garanteret
  • Hurtig at åbne og fylde
chainflex Profinet

PROFINET-kabel

  • Levetid på op til 10 millioner dobbeltslag for buskablet
  • 4 års funktionsgaranti
  • Fås usamlet og samlet
drylin ZLW modulær akse

Tandremsaksler

  • Kompakt tandem-tandremsaksel med 2 tandremme i én enhed
  • Vognen kan styres synkront eller separat
  • Hurtig lejeudskiftning på skinnen mulig
D1 dryve 
motorstyring

omkostningseffektiv motorstyring

  • Til DC-, EC- og stepmotorer
  • Kompatibel med mange industrielle controllere
  • Brug via pc, tablet eller smartphone
i.Cee:plus II

Forudsigelig kædevedligeholdelse

  • Intelligent software og sensorer på e-kæden®
  • Mulige vedligeholdelsesbehov rapporteres, før der opstår en fejl

Fordele ved e-kæder af polymer

  • Høj ekstra belastning mulig
  • Mulighed for cirkulære og drejelige bevægelser
  • Brug ved høje temperaturer
  • Modstandsdygtig over for støv, pulveraflejringer og fugt
  • Pladsbesparende design

Vellykket i brug

Sprøjtestøbemaskine Hekuma

Sikker energistyring i højhastigheds-sprøjtestøbemaskine

Sammenføjningsstation fra Produtek Weiskopf

Svingarm i sammenføjningsstation med vedligeholdelsesfrie lejer

Håndtering & Automation

Smart produktion med igus® Low Cost Automation

mere information

Ekstruder

Ekstruderingsmaskiner

Læs mere nu
chainflex styrekabel

chainflex® kabel

Læs mere nu

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning