Energiforsyningssystemer til slutmontering af køretøjer

Succeshistorier

Slutmontering af en bil med løfteudstyr i automotive-branchen.

10 års succes med håndteringssystemer

Automatiseret robotarm i automotive-slutmontagen i en industrhal.

Rulleenergikæder til lineær robot med høj dynamisk belastning

Automotive-monteringsbærer med vippefunktion på et arbejdsbord.

Fleksible og elastiske drejekranslejer i montagebærere

Automotive-produktionslinje til slutmontage med flere transport- og robotstationer.
  • Vi planlægger optimeringen af dit system for at garantere maksimal levetid
  • Støtte til at reducere omkostninger til nedetid og øge systemets tilgængelighed
  • Eftermontering af dine eksisterende maskiner som systempartner
  • Eftermontering af tilstandsovervågning eller prædiktiv vedligeholdelse på igus-produkter
  • Vores energikæder fås også som færdige systemer, f.eks. e-kædesystem til transfervogne (plug and play)
  • Efter installation: regelmæssig inspektion og vedligeholdelse af din energikæde og dine tilstandsovervågningssystemer
  • Ved slutningen af livscyklussen tager vi energikæden tilbage og genbruger den

Egnede produkter

Plast kabelkæde med integreret vaterpas.

rol e-kæde E4/4RHD

  • Vedligeholdelsesfrit rullesystem til reduktion af skubbe- og trækkræfter
  • Til bevægelser på op til 800 m og hastigheder på op til 6 m/s
triflex R energikædesystem med styrede kabler.

3D-kæde triflex R

  • Specielt udviklet til multiakse-robotter
  • Defineret bøjningsradius
  • Høj trækstyrke og høj fleksibilitet
  • Let at åbne og fylde
igus cobot-klemmer og kabelholdere til energikæder i forskellige størrelser.

Cobot-klemmer

  • Passer til igus triflex R-serien TRC/TRE/TRL 30, 40 og 50
  • Silikonefri og derfor også velegnet til bilindustrien
To kabelkæder med advarselssymboler viser en mulig kollision mellem sensoren og energikæden.

Tilstandsovervågning til e-kæder

  • Sensor EC.P til overvågning af tryk/træk-kraft
  • Sensor EC.B til registrering af brud i den indledende fase
igus readychain energikæde med flere kabler og stik.

Forudmonterede e-kædesystemer

  • Reducer lageromkostningerne for kabler, e-kæder og stik til nul
  • Reducer gennemløbstiden til det halve
  • Minimér maskinens nedetid
Fem Chainflex-kabler med blotlagte ledere i forskellige tværsnit.

Kabler til bevægelse

  • Udviklet til højeste belastning
  • Vridningsbestandigt kabel
  • Velegnet til meget snævre bøjningsradier
  • 36 måneders chainflex-garanti

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning