GO ZERO Smøring ... med bevægelsesplast

Løftet om 30 millioner euro
Spar 10 år på smøreomkostningerne
I 2034 kan landbrugssektoren alene spare 30 millioner euro i smøremiddel- og arbejdsomkostninger, hvis 500 kultivatorer om året i Tyskland udstyres med tørløbende glidelejer. Hvad der ved første øjekast lyder som et fantastisk reklametal, kan seriøst ekstrapoleres på baggrund af en undersøgelse fra RWTH Aachen University.
Hvad du finder på denne side
Potentielle besparelser på 3.057.940
hos Lemken og andre kultivatorproducenter pr. år i Tyskland 1

Potentielle besparelser på 5.879.278
hos Heineken på verdensplan om året takket være brugen af transportbånd til ølflasker 2

Potentielle besparelser på 59.487.410
hos Rockinger og andre producenter af traktortrailer-systemer pr. år i Tyskland 3


Smørefri igus-produkter
Vores bevægelige plastprodukter tilbyder dig en lang række fordele. Sammenlignet med metalprodukter er de for eksempel lettere, selvsmørende og vedligeholdelsesfri.
Du kan derfor spare tid og penge med vores produkter og samtidig beskytte miljøet. En undersøgelse fra RWTH Aachen University er den første, der viser det enorme besparelsespotentiale ved selvsmørende igus-produkter i form af smøremiddel-, arbejds- og vedligeholdelsesomkostninger.
Oplev vores produktsortiment og drage fordel af de unikke egenskaber ved vores motion plastics!
GO ZERO succeshistorier
Tusindvis af kunder har været i stand til at øge både effektiviteten af deres maskiner og deres bæredygtighed ved at skifte til smørefri igus-produkter:
Flere tal, data og fakta i RWTH-undersøgelsen

En uafhængig undersøgelse kvantificerer for første gang de økologiske og økonomiske fordele ved selvsmørende plastlejer. Den blev udført af Werkzeugbau Akademie, en forskningsvirksomhed, der arbejder på RWTH Aachen Campus som en del af et af Europas største forskningslaboratorier inden for produktionsteknologi, sammen med bl.a. Fraunhofer Institute. I forbindelse med undersøgelsen blev der gennemført ekspertinterviews med ni virksomheder inden for automatiseringsteknologi, entreprenørmaskiner, landbrug, fødevarer, emballage og aftapning. Blandt deltagerne er bl.a. CNH Industrial, Heineken og Krones AG.
Spørgsmål og svar om frihed fra smøring
Smørefri glidelejer eliminerer risikoen for forurening, reducerer vedligeholdelsesarbejdet og omkostningerne og øger holdbarheden. Dette forlænger levetiden for lejer og maskiner.
Selvsmørende glidelejer er lavet af materialer, der indeholder faste smøremidler, som frigives under drift. Der er således ikke behov for ekstern smøring.
Glidelejer uden smøring er ideelle til miljøer, hvor smøremidler er problematiske, eller hvor renlighed er af stor betydning. Eksempler er fødevare- og medicinalindustrien, renrum eller omgivelser med høj støvbelastning. De er også fordelagtige i miljøer, der er vanskelige at komme til, da vedligeholdelsesarbejdet reduceres.
Eliminering af smøremidler reducerer miljøpåvirkningen og energiforbruget under fremstilling, brug og bortskaffelse. Smørefri plastlejer har et lavere CO2-aftryk og bidrager til en mere bæredygtig produktion.
Plastlejer kan genbruges efter endt levetid, hvilket er med til at reducere affald og fremme en cirkulær økonomi. Det understøtter mange virksomheders bæredygtighedsmål.

Din vej til frihed fra smøring starter her
Spar omkostninger til smøring
Smørefri for at beskytte miljøet
Spar tid på smøring
Flere GO ZERO-emner
1 Potentielle besparelser i smøremiddel- og arbejdsomkostninger ved brug af plastglidelejer ifølge en undersøgelse foretaget af Toolmaking Academy ved RWTH Aachen University, s. 98
2 Potentielle besparelser på smøremidler og arbejdsomkostninger ved brug af plastglidelejer ifølge en undersøgelse foretaget af Toolmaking Academy ved RWTH Aachen University, s. 102
3 Potentielle besparelser på smøremidler og arbejdsomkostninger ved brug af plastglidelejer ifølge en undersøgelse foretaget af Toolmaking Academy ved RWTH Aachen University, s. 97