Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.

Udvidet produktsortiment af sprøjtestøbte kabler til brug i energiforsyningssystemer – i den afprøvede chainflex®-kvalitet

Lige så unikt som jeres projekt....

Fordelene ved vores sprøjtestøbte stik

Forskellige størrelser:
M8, M12, M23, M40, USB 3.0 osv.

Størrelse M23 + M40 med SpeedTec hurtiglås

Vinklede versioner

I henhold til UL/CSA-standard

Mulighed for kundespecifikke logoer

ESD-materiale til ATEX-sikrede områder

Sikret mod manipulation

Kapslet iht. IP66/67 allerede før sprøjtestøbningsprocessen

360° kapsling

Plads- og vægtbesparelser

...kombinationspotentialer...

SpeedTec M23

Skrue M23

SpeedTec størrelse 1

Skrue - størrelse 1

SpeedTec størrelse 1,5

Skrue - størrelse 1,5


... kundespecifik i henhold til jeres specifikationer!

readycable® støbt – sprøjtestøbte kabler til jeres drevteknik

Servo-, motor- og signal-/encoderkabler

Ingen skæreomkostninger, ingen mindsteordre, ingen pristillæg

Præcis kabellængde på ned til en centimeter iht. kundespecifikation

Mindste bøjningsradius fra 7,5 x d

Reducerede lageromkostninger og forøget likviditet

I overensstemmelse med standarder fra 20 producenter...

Allen Bradley

B&R

Baumüller

Beckhoff

Berger Lahr

Control Techniques

Danaher Motion

ELAU

Fagor

Fanuc

Jetter

Lenze

LTi DRiVES

NUM

Omron

Rexroth

SEW

Siemens

Stöber

og mange flere på anmodning.
Vi vil med glæde udarbejde et specifikt tilbud!

...sprøjtestøbt af specialisten – erfaring inden for sprøjtestøbning siden 1964

Over 300 sprøjtestøbningsmaskiner

Produktion på tre skiftehold

Værktøjs- og pressestøbeværktøjsværksted på fabrikken

Fragtterminal

Over 140 produktnyheder/udvidelser om året

Maskinparken i Köln
Værktøjs- og pressestøbeværktøjsværksted på fabrikken
Sprøjtestøbning M23

...så I får fred i sjælen

Digital kontinuitetskontrol

Højspændingstest for præstationskabler

Certificering i henhold til DIN ISO 9001:2015

Arkiverede testrapporter


Yderligere informationer