Skift sprog :

iglidur® AC500 glideleje til fødevareindustrien
iglidur® AC500 er en videreudvikling af materialet A500, som er sporbart og har en optimeret levetid. Lejer fremstillet af AC500 er godkendt til direkte kontakt med fødevarer. De har en usædvanlig god kemisk resistens og er derfor velegnede til de vanskeligste opgaver i fødevareindustrien. Brug af rengøringsmidler er derfor ingen hindring, når man bruger AC500-glidelejer.

Vi har udviklet iglidur® AC500 til dette formål
AC500 er udviklet til fødevare- og drikkevareindustrien. Det kan udsættes for høje temperaturer og er også ekstremt modstandsdygtigt over for kemikalier. Det betyder, at det ikke er noget problem for AC500-lejerne at desinficere og sterilisere et system. Samtidig leverer glidelejerne topydelse med lave friktions- og slidværdier. Den blå farve gør også materialet let at genkende under brug. AC500-glidelejer er ideelle til brug i f.eks. drikkevareaftapningsanlæg.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h