iglidur glidelejer

Ingen smøring, ingen vedligeholdelse

Medarbejder smører lejepunkt med fedtsprøjte

Overalt, hvor metal bevæger sig mod metal, er det nødvendigt med regelmæssig smøring. Udgifterne til smøremidler, vedligeholdelse og arbejdskraft løber op i millioner. Alle, der nogensinde har oplevet skader som følge af utilstrækkelig smøring, ved, at det er her, det bliver rigtig dyrt. igus tilbyder dig smørefri lejeteknologi, der lader dig spare disse omkostninger med.

Hvordan fungerer det? iglidur-glidelejer indeholder faste smøremiddelpartikler, hvoraf millioner er indlejret i små kamre i materialet. Det skaber den såkaldte selvsmørende effekt , så iglidur-glidelejer i plast
ikke kræver yderligere smøremidler. En undersøgelse fra RWTH Aachen er den første, der viser besparelsespotentialet i selvsmørende plastglidelejer med hensyn til omkostninger til smøremidler, personale og vedligeholdelse.
 

Hvad der findes på denne side

Hvad vores kunder sparer
Hvordan virker den selvsmørende effekt? ▼
Whitepaper: Lejepunkter uden smøring? 
RWTH-undersøgelse

Vil du spare omkostninger til smøremidler, vedligeholdelse og arbejdskraft?
Bestil om en uforpligtende konsultation nu.


Hvad vores kunder sparer

Lemken logo
88 € omkostninger 1
14,7 timers vedligeholdelse  2
6,3 kgCO2 ækvivalent 3

Lemken er specialiseret i fremstilling af landbrugsudstyr til jordbearbejdning, såning og afgrødebeskyttelse og sparer 22 smørepunkter pr. kultivator
Lemken applikation
Rockinger logo
87,36 € omkostninger 1
13 timers vedligeholdelse 2
1,4 kgCO2 ækvivalent 3

Rockinger bruger en selvsmørende slidindsats i KS80-kuglekoblingen, som gør smøring overflødig og minimerer vedligeholdelsen
Rockinger applikation
Krones AG logo
52,5 € omkostninger 1
13 timers vedligeholdelse 2
3,8 kgCO2 ækvivalent 3

Ved at bruge et plastleje pr. etiketteringsstation sparer Krones AG over 50 euro og 13 timers vedligeholdelsestid om året.
Krones mærkningsmaskine
1 Årlige omkostningsbesparelser ved brug af plastglidelejer pr. maskine/system
2 Årlige tidsbesparelser ved brug af plastglidelejer pr. maskine/anlæg
3 Årlige besparelser af CO2 ækvivalenter ved brug af plastglidelejer pr. maskine/system

Hvordan fungerer selvsmøring?

iglidur-glidelejer indeholder millioner af faste smøremidler i bittesmå kamre der er indlejret i fiberforstærket materiale. Materialet frigiver bittesmå mængder af faste smøremidler fra disse kamre. Det er nok til at smøre de nærmeste omgivelser.

De hjælper også med at reducere iglidur-materialernes friktionskoefficient. Integrationen i de små kamre har også den fordel, at de faste smøremidler ikke kan presses andre steder hen, som det er tilfældet med konventionel smøring. 

Takket være den selvsmørende effekt minimeres vedligeholdelsen. Regelmæssig eftersmøring er ikke nødvendig på grund af de indbyggede faste smøremidler, og snavs eller støv kan fæstne på lejepunktet.
200-dobbelt udvidelse af basispolymerer med fibre og faste smøremidler i et iglidur-plastleje 200-dobbelt udvidelse af basispolymerer med fibre og faste smøremidler i et iglidur-plastleje

Whitepaper

Lejepunkter uden smøring?​ Guide, eksperttips og praktiske eksempler

Vi har forberedt følgende emner til dig i vores whitepaper:
✅ Hvad koster smøring?
✅ Omkostninger ved smøring for industrien og miljøet
✅ Smørefrie lejesystemer som et alternativ
✅ Hvordan fungerer smørefrie glidelejer?
✅ Driftsbetingelser for smørefrie glidelejer
✅ "Best practice" - succeshistorier og retningslinjer
✅ Sådan hjælper vi dig
 
Download gratis nu (PDF)

RWTH undersøgelse:

Op til 14 millioner euro årligt i potentielle besparelser takket være smørefri plastlejer

Eksempel på RWTH undersøgelse
En uafhængig undersøgelse bestilt af igus kvantificerer for første gang de økologiske og økonomiske fordele ved selvsmørende plastglidelejer. Den blev udført af Werkzeugbau Akademie, en forskningsvirksomhed, der arbejder på RWTH Aachen Campus som en del af et af Europas største forskningslaboratorier inden for produktionsteknologi, blandt andet sammen med Fraunhofer Instituttet.

Som en del af undersøgelsen blev der gennemført ekspertinterviews med ni virksomheder inden for automatiseringsteknologi, entreprenørmaskiner, landbrug, fødevarer, emballage og aftapning. Blandt deltagerne er B. CNH Industrial, Heineken og Krones AG.