Robuste kabelstyringssystemer til udkragning og boregulv på havet

Offshoreanlæg med kranstruktur og orange transportkæder i et detaljeret nærbillede.

Produkter til kabelstyringssystemer til udkragninger, skids til boredæk og jack-up skids

igus energikæde bøjet ved siden af en arbejder i blå arbejdstøj.

Kraftige energikæder

  • Letvægt: op til 70% lettere end stål
  • Korrosionsbestandig: velegnet til brug på åbent hav
  • Robust: meget modstandsdygtig, kan bære store ekstra belastninger
DNV- og NEK 606-godkendelsessymboler over et offshorekabel med flere ledere.

Kabler til mobile anvendelser

  • DNV-godkendelse til sikker brug på offshore-borerigge og skibe
  • Over 370 certificerede kabler
readychain energikæde med tre kabler og stik.

Forudmonterede energikæder

  • Alle energikæder kan leveres formonteret med kabler ("plug & play" løsning)
  • 95% mindre udnyttende tid

Succeshistorier

Teknikere monterer et igus-kædesystem på et industrielt anlæg med skidslæde.

Energikæde i plast bærer kabelvægt på 200 kg/m

Collage med offshore-anvendelser fra igus til skibsfart og boreplatforme.

... og andre succeshistorier

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning