Energikæder og kabler til rør- og BOP-håndteringssystemer

Boreplatform med kabelrør og to detaljebilleder af igus-komponenter.

Energikæde og kabel til catwalks

Catwalk med kabelkæder og kabler ved et industrielt transportanlæg.
igus energikæde i en buet løkkeform.

e-kæde® E4.80

  • Det indvendige modulsystem øger levetiden for dit kabel med op til en faktor 4
  • Til lange transportafstande på op til 400 m og fyldningsvægte på op til 80 kg/m
Kædebærer til et igus energikædesystem med flere lukkede kabelkanaler.

e-kæde® E4.56

  • Det modulære indvendige opdelingssystem øger levetiden for dit kabel med op til en faktor 4
  • Til lange transportafstande på op til 400 m og fyldningsvægte på op til 62 kg/m
CF27-kabel med synlig intern opbygning og afskærmning.

Servokabel CF27

  • Til de højeste belastninger
  • Næsten ubegrænset oliebestandighed (baseret på DIN EN 50363-10-2)
  • Flammehæmmende og UV-bestandig
CF112-kabel med rustfri stål-fletning og isoleringslag.

datakabel CF112

  • Til de højeste krav
  • Næsten ubegrænset oliebestandighed (baseret på DIN EN 50363-10-2)
  • Flammehæmmende og UV-bestandig
CF78-UL-kabel med flettet skærm og yderkappe i tværsnit.

Kontrolkabel CF78.UL

  • Til høje belastninger
  • Næsten ubegrænset oliebestandighed (baseret på DIN EN 50363-10-2)
  • Flammehæmmende og UV-bestandig

Energikæde og kabel til rørhåndtering

Boreanlæg med igus kabelstyring til olie- og gasanvendelser på masten.
Kædebærer til et igus energikædesystem med flere lukkede kabelkanaler.

e-kæde® E4.56

  • Det modulære indvendige opdelingssystem øger levetiden for dit kabel med op til en faktor 4
  • Til lange transportafstande på op til 400 m og fyldningsvægte på op til 62 kg/m
CF112-kabel med rustfri stål-fletning og isoleringslag.

datakabel CF112

  • Til de højeste krav
  • Næsten ubegrænset oliebestandighed (baseret på DIN EN 50363-10-2)
  • Flammehæmmende og UV-bestandig
CF35-kabel med skærmflet og blotlagte ledere.

Motorkabel CF35.UL

  • Til meget høje belastninger
  • Næsten ubegrænset oliebestandighed (baseret på DIN EN 60811-404)
  • Flammehæmmende og UV-bestandig

Energikæde til BOP-håndteringssystemer

BOP-kran med igus energikæde i olie- og gasindustrien.
  • Det modulære indvendige opdelingssystem øger levetiden for dit kabel med op til en faktor 4
  • Til lange transportafstande på op til 400 m og fyldningsvægte på op til 62 kg/m

Succeshistorier

Offshore borefartøj med boretårn og kraner på roligt hav.

Energikæde til udrustning af gribebrættet

Collage med offshore-anvendelser fra igus til skibsfart og boreplatforme.

... og andre succeshistorier

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning