CNC-bearbejdningscenter til træbearbejdningsindustrien

Energikæde, kabel- og lagringsteknologi til træforarbejdningsmaskiner

CNC-bearbejdningscenter til træbearbejdning med robotarm og emnetransport.
Vector 2010 med kabelkæde og udsugningsslange i en maskinhal.
Før store slanger sikkert på bearbejdningscentret.

Hvilken bøjlekæde er den rigtige?

Find ud af mere   ▶   Få personlig rådgivning

Opgrader teknologien og reducer omkostningerne: Vores bedste produkter til bearbejdningscentre

E4.1L E4.48L e-chains i liggende visning med sammenkoblede led.

Stabil, nem & hurtig at fylde

  • 30 % lettere end sammenlignelig størrelse i E4.1-serien
  • Kan åbnes på begge sider i den indre og ydre radius
  • Også velegnet til sideværts drejede, opretstående og ophængte applikationer
e-chains E4Q energikæde med åbne segmenter til kabel- og slangeføring.

Den bedste blanding af stabilitet og lav vægt

  • Let at åbne med hånden
  • Billigere end forgængermodellen E4Q.58
  • Samtidig mere stabil end E4.1-energikæden
Kabel- og slangesæt i et igus readychain-system.

Alt fra en enkelt kilde: skræddersyet - klar til installation - endelig testet

  • Komplet energikædesystem inklusive kabel
  • Monteringstiden reduceres med op til 95
  • Hurtig montering - mindre nedetid på maskinen
Drylin R glideleje med slæde på føringsskinne.

Robuste lineære aksler til runde lineære føringer

  • 100 % smørefri
  • Dimensionelt identisk med kuglebøsninger
  • 8 forskellige skaftmaterialer
Polymerkugle-rulle i rustfrit stål med sort hus.

Flyt nemt tunge og følsomme byrder

  • Slidstærk, smørefri og holdbar
  • også velegnet til skarpkantede tunge laster og følsomme varer
igubal flangeleje i jern med to monteringshuller.

Sfærisk kugle i plast til alle lejehuse med flange

  • Udskift blot den sfæriske kugle med hånden
  • Smøring og vedligeholdelsesfri
  • Modstandsdygtig over for kemikalier og korrosion
Fire igus chainflex-kabler med blotlagte, snoede ledere i forskellige udførelser.

PVC-kabel i energikæden ​

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning