Skift sprog :

Boreriggens komponenter er udsat for store belastninger: snavs, støv og kraftige vibrationer belaster dem. Med vores energikæder kan du sørge for beskyttelse og sikker føring af hydrauliske og andre kabler på fremføringsvogne og knusere i horisontale boresystemer (HDD-systemer) eller på beslagene i vertikale borerigge. Vi tilbyder modulopbyggede kæder af massiv plast, en hybridversion af plast og stål til krævende opgaver og komplette systemer med kabel og stik.
Vi har også kraftige materialer i vores sortiment inden for glidelejeteknologi, som f.eks. bruges i kædetræk. De er 100% smørefri, hvilket gør tidskrævende vedligeholdelsesarbejde overflødigt.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h