Skift sprog :

Skiftende vejrforhold, støv, snavs og vibrationer: Komponenter i entreprenørmaskiner til vej- og tunnelbyggeri skal kunne modstå barske forhold. Uanset hvor kablerne er i lineær eller roterende bevægelse, sørger vores e-kædesystemer for beskyttelse og sikker styring. I asfaltudlæggere bruges de f.eks. med succes på de udtrækkelige redskaber på afretningslag eller i køretøjets sæde, i tunnelboremaskiner (TBM'er) på opstilleren og på de forskellige materialehåndteringskraner. Ud over e-kæden® og robust kabel til bevægelse tilbyder vi også installationsklare kædesystemer, som reducerer dine indkøbs-, logistik- og monteringsomkostninger betydeligt.
Med vores tørløbende plastglidelejer, som f.eks. bruges til justering af førersæde og kabinetag, kan du reducere omkostningerne til smøremidler og regelmæssig vedligeholdelse til nul.
Vedligeholdelsesfrie lejeprodukter kan bruges til pålidelig justering af sæder og displays eller til at opbevare hovedkontakter. Hvis de er elektrisk justerbare, sørger vores kompakte e-kæde® sammen med chainflex® kabel for en sikker og støjsvag energiforsyning.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h