iSet - Sofistikeret konstruktion gjort enkel. Komplet sæt med kun tre klik!

igus® isel-logo.
E4.1 energikædesystem på en brokonstruktion i orange.

Lange vandringer (op til 24 m) fra igus modulsystemet

Autoglide-5 energikæde i et lager, styret langs en lige skinne.

Selvførende, til energi- og datatransmission

Flizz-glidesystem med orange energiforsyningssystem på et vandkanalanlæg.

Lukket energikædesystem, beskyttet mod vind og vejr

Drevdrev med igus-komponent i en snittegning, forstørret til højre.

Korrosionsbeskyttet rotation (op til 360 grader) i trange rum

Rullekæde til et transportsystem i et industrianlæg ved havnen.

Meget lange vandringer (op til 200 m) med høj styrke

Kompakt fræsemaskine med orange kabelkæde og portal på sølvfarvet base.

Ideel til X- og Y-akser og forstærkning af slangesystem

e-loop iSet på en boretårn med kabelbeskyttelsessystem.

Problemløser under særligt ugunstige miljøforhold

Robotcelle med orange igus-kabelføring på en automatiseret produktionslinje.

Klar til installation løsninger til det industrielle Internet of Things

Microflizz-svingport med skinner og lukket portfelt.

Sikker styring af energi, data og luft i ÉT system

ECS energiføring på løfteplatform med forstørret detalje af kabelkæden.

Lange fritbærende vandringer, stærke, vibrationssikre og kompakte

iSet SRM med portalrobot og detaljevisning af gribeprocessen.

Den nye standard for cirkulære bevægelser på op til 380 grader

Zick-Zack-kabelkanal over en bærende konstruktion og i loftsvisning.

Til vandringer med en højde på 5-15 m på spær

chainflex-kabler

igus chainflex-kabler med 4 års garanti og forskellige kabelopbygninger.
  • Største sortiment med 1.354 kabeltyper
  • Fejlsikker med 4 års garanti
  • Fås i længder fra 1 m inden for 24 timer

intelligente plastmaterialer

igus smart plastics kabelkæde med integreret tilstandsovervågning.
  • Tilstandsovervågning
  • Undgå dyre produktionsstop på grund af uplanlagte driftsstop
  • Reducer vedligeholdelses- og reparationsarbejde

Energikædeshop med over 100.000 produkter.

Bedst sælgende energikæder. Energikæder anbefalet af os og kunden.

Energikæde-konfigurator. Design energikæder hurtigt og nemt.

Videnbase. Find vigtige oplysninger, spørgsmål og svar om energikæder.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning