iSet autoglide 5 | Vandringer: 10 - 60 m

Reservedelsliste

Funktioner og fordele

  • 88 % kortere installationstid sammenlignet med konventionel standardløsning med styretrug
  • Energi, data, luft og væsker i ET system
  • Sparer ofte to eller flere andre systemer til overførsel af data
  • 4 m/s hastighed
  • Støjsvag drift: 63 dB(A) ved 2 m/s
  • 50 % af halgulvet forbliver frit, intet føringstrug nødvendigt

Egnede produkter til autoglide 5

Buskabel

CFBUS.045 buskabel i røntgenvisning med synlig afskærmet indre struktur.
  • Til særlige klimatiske forhold
  • Til snævre radier op til 7,5xd
  • Til lange transportafstande
  • Materialer til kappe: PVC, iguPUR, PUR eller TPE

Motorkabel

CHAINFLEX-motorkabel med indvendigt kig til skærm og ledere.
  • Flammehæmmende, oliebestandig, halogenfri
  • Til snævre radier op til 5xd
  • Samlet afskærmning med optimal flettevinkel
  • Materialer til kappe: PVC, iguPUR, PUR eller TPE

Eksempel på anvendelse med autoglide

autoglide 5 i SRU'er

autoglide 5 i transportørteknologi

Autoglide 5 med transportvogn og føringer til lineær kabelføring.

Mere information

iSets

Modulært e-chain-system med tilbehør vist som et komplet sæt.

Videnbase

Kæde til kabler med transparent markeret indre struktur og synlig kabelføring.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning