drylin® SHTC Heavy Duty lineære moduler

SHTC-heavy-duty føring med 25.000 N vægt og snit af føringsprofilerne.
  • Til tunge belastninger på op til 25.000 N
  • Maksimal slaglængde op til 1.500 mm
  • Selvlåsende trapezformet gevind
  • 2 størrelser

Størrelserne i SHTC Heavy Duty-serien

SHTC-40

  • Længde på slæde: 70 mm
  • Maks. slaglængde: 1500 mm
  • Aksler ø: 40 mm
  • Til belastninger op til 16.000 N

SHTC-50

  • Længde på slæde: 80 mm
  • Maks. slaglængde: 1500 mm
  • Aksler ø: 50 mm
  • Til belastninger op til 25.000 N
Stop-symbol med pil i en cirkel.

Selvlåsende

Høje belastninger

To pile i modsatte retninger på en orange cirkel.

Med flere slæder

Yderligere produkter og varianter

Glideleje med gevindspindel i en metalholder.

SHT Lineære moduler i rustfrit stål

  • Modstandsdygtig over for kemikalier
  • Ekstremt robust og korrosionsfri
  • FDA-kompatibel version tilgængelig
Krydsbord med lineære føringer og central slæde til præcis positionering.

drylin® XY-bord

  • Høj præcision
  • 100 % smørefri
  • Præcis justering takket være CNC-produktion
Trinmotor med firkantet frontplade og tilsluttet kabelstik.

drylin® E stepmotor

  • Passende NEMA-trinmotor
  • Ekstra tilbehør (nærhedsafbryder, motorkabel)
  • Fuldt samlet

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning