Lineærmoduler i drylin® SLWP econ serien

Leveres i to dimensioner og er konsekvent økonomiske

  • Det lineære systems entry-level-program i econ-serien
  • Konsekvent omkostningseffektiv takket være tværstænger og slæder i sprøjtestøbning
  • Konsekvent omkostningseffektiv takket være sølveloxerede skinneprofiler
  • Kan konfigureres med hurtigt stejlt gevind eller selvlåsende trapezformet gevind
  • Smøremiddel- og vedligeholdelsesfri

Størrelserne på SLWP econ-serien

SLWP-0630-E linearmodul fra econ-serien med spindel og slæde.
  • Længde på slæde: 60 mm
  • Maksimal slaglængde: 300 mm
  • Akslens diameter: 5 mm
  • Maks. stat. Belastningskapacitet
    • aksial: 50N
    • radial: 50N
SLWP-1040 linearmodul i econ-serien med føring og gevindspindel.
  • Længde på slæde: 29 mm
  • Maksimal slaglængde: 500 mm
  • Akslens diameter: 8 mm
  • Maks. stat. Belastningskapacitet
    • aksial: 50N
    • radial: 50N

Produkttjenester

Download tekniske data

Bed om et tilbud

Gratis online-konfigurator

Tekniske muligheder for SHT-serien

Materialer til blyskruer

Tre gevindstænger i gewindematerial til drylin.

Elektriske drivsystemer: Elektriske motorer fra igus

Steppermotor til en drylin-släde med stikforbindelse.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning