igus-anlæg med blå maskinemoduler og beskyttelsesafskærmning i en industrihal.

Holdbare og økonomiske lejer til formatjustering i bakkeindsætteren

Billig automatisering sikrer præcise formatjusteringer inden for emballageteknologi

Profil

  • Hvad der var brug for: drylin® R lineært leje, drylin® lineære SHT-borde med iglidur® Jglidendefolier, drylin® NEMA stepmotor med D1 dryvecontrol system
  • krav: Det er nødvendigt med en formatjustering for hver bakke, både til udlægning og skæring af nonwoven samt til indlægning. Til dette har maskinproducenten brug for pålidelige, holdbare og omkostningseffektive automatiseringsløsninger.
  • Branche: Emballageindustrien
  • Succes for kunden: Drylin® lineære lejer er smørefrie, meget slidstærke og omkostningseffektive. I vores modulsystem drylin® SHT-linear system kan kunden vælge mellem en lang række forskellige spindler, materialer og glidere.
Low-Cost Robotics-anlæg i en produktionshal med blå afskærmninger.

Problem

Løsning

Billede 1: Maskinen kan fylde 100.000 plastbakker med nonwoven i løbet af otte timer.

Figur 2: Reverse drylin® SHTlinear-moduler bruges til formatjusteringer af indsætningsmaskiner med sugeindsats.

Fig. 3: Som en billig variant af plast er det lineære system også velegnet til justering af sugefleece.

Billede 4: To synkroniserede drylin® SHTlinear-moduler sørger for lodret indlejring og automatisk output af plastbakkerne. De drives af NEMA-trinmotorer.

Figur 5: Ingeniørerne sætter deres lid til det intuitive og omkostningseffektive D1 dryve-styringssystem til den lineære aksestyring af indlejrings- og doseringsenheden.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning