Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.
Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
DK(DA)

drylin® N – Lavprofils lineærføringssystem NK-02-27

Bestillingsnr. Maks. skinnelængder a C4 A3 C5=C6 h h1 K1* ly lz Vægt af skinne Pris / m  
  [L maks.]       Min. max.       [mm2] [mm2] [g/m]    
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NS-01-27 3000 27 60 0 20 20/49,5 9 1,1 M4 6524 588 290 24,54 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NS-01-27-UNGEBOHRT 3000 27 0 0 0 9 1,1 0 6524 588 290 22,34 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NS-01-27-AR 3000 27 60 0 20 20/49,5 9 1,1 M4 6524 588 290 29,46 EUR Læg i indkøbskurven
Mere om den valgte del:
3D-CAD 3D-CAD
Bestilling af prøver Bestilling af prøver
PDF PDF
Prisforespørgsel Prisforespørgsel
myCatalog myCatalog

For uborede skinner angives "Uboret" under bemærkninger.
* for bolte med lavt hoved

Versin 01: Slæde med monteringsmøtrikker

Bestillingsnr. Betegnelse Vægt af slæde    
    [g]    
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NW-02-27-HT Vogn der clipses på, temperaturer op til +130°C 12,5 9,36 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NW-02-27-P Vogn med forbelastning 12,5 3,74 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NW-02-27-LLY Vogn, flydende leje i y-retning 12,5 3,74 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NW-02-27-LLZ Vogn, flydende leje i z-retning 12,5 3,74 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 10 arbejdsdage NW-02-27-LLYZ Vogn, flydende leje i y- og z-retning 12,5 3,74 EUR Læg i indkøbskurven
Mere om den valgte del:
3D-CAD 3D-CAD
Bestilling af prøver Bestilling af prøver
PDF PDF
Prisforespørgsel Prisforespørgsel
myCatalog myCatalog

Version 01: Dimensioner [mm] - føring slæder

Del Nr. H A C C1 C2 A2 H2 K2 K3 K4 Spmin. DpØmin. Vægt
  ±0,35                       [g/m]
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NW-02-27-HT 9,5 14 40 30 20 0 0 6,5 12,5
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NW-02-27-P 9,5 14 40 30 20 0 0 M4 5 6,5 12,5
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NW-02-27-LLY 9,5 14 40 30 20 0 0 M4 5 6,5 12,5
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NW-02-27-LLZ 9,5 14 40 30 20 0 0 M4 5 6,5 12,5
klar til afsendelse om 10 arbejdsdage NW-02-27-LLYZ 9,5 14 40 30 20 0 0 M4 5 6,5 12,5
Mere om den valgte del:
3D-CAD 3D-CAD
Bestilling af prøver Bestilling af prøver
PDF PDF
Prisforespørgsel Prisforespørgsel
myCatalog myCatalog

Version 12: Slæde med gevindhul, sprøjtestøbt

Bestillingsnr. Betegnelse Vægt af slæde    
    [g]    
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NW-12-27-LLY Sprøjtestøbt vogn, flydende leje i y-retning 13 3,74 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NW-12-27-LLZ Sprøjtestøbt vogn, flydende leje i z-retning 13 3,74 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NW-12-27-LLYZ Sprøjtestøbt vogn, flydende leje i y- og z-retning 13 3,74 EUR Læg i indkøbskurven
Mere om den valgte del:
3D-CAD 3D-CAD
Bestilling af prøver Bestilling af prøver
PDF PDF
Prisforespørgsel Prisforespørgsel
myCatalog myCatalog

Version 12: Dimensioner [mm] - føring slæder

Del Nr. H A C C1 C2 A2 H2 K2 K3 K4 Spmin. DpØmin. Vægt
  ±0,35                       [g/m]
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NW-12-27-LLY 9,5 14 34 30 20 0 0 M4 5 6,5 13
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NW-12-27-LLZ 9,5 14 34 30 20 0 0 M4 5 6,5 13
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NW-12-27-LLYZ 9,5 14 34 30 20 0 0 M4 5 6,5 13
Mere om den valgte del:
3D-CAD 3D-CAD
Bestilling af prøver Bestilling af prøver
PDF PDF
Prisforespørgsel Prisforespørgsel
myCatalog myCatalog

Bestilling af et komplet system

Konfiguration med blot et par trin:

1. Vælg antal slæder
2. Vælg slædetyper
3. Indtast skinnelængde i mm
4. Vælg slædevarianter
5.

Tip:

Yderligere information kan findes i tegningerne samt på nedenstående sider. Du kan også finde mere nøjagtige oplysninger om flydelejetyper i designreglerne.
1

intet flydeleje

2

Flydende leje i z-retning

3

Flydende leje i y-retning

4

Flydende leje i yz-retning

drylin® NK – komplet sæt

Trin 1

Indtast det påkrævede antal slæder.

technical drawing
Antal slæder:


klar til afsendelse om 24 - 48 timer
klar til afsendelse om 10 arbejdsdage