Lineære moduler til små installationspladser

Ekstremt kompakt

Lille størrelse, lille pris

Oversigt over lineære miniaturemoduler

SLN miniature lineærmoduler
  • Systemets højde/bredde 22 mm x 28 mm
  • Omkostningseffektiv model på indgangsniveau
  • Baseret på drylin® N lavprofil styresystem
  • Drev: dryspin® trapezformet eller højt spiralformet gevind
SLNV
  • Systemets højde/bredde 22 mm x 28 mm
  • Præcis med forspænding
  • Baseret på drylin® NSV pre-load prismeskinne
  • Drev: dryspin® trapezformet eller højt spiralformet gevind
SLT
  • Systemhøjde/-bredde fra 20 mm x 45 mm
  • Lavprofildesign på grund af lateralt skruearrangement
  • Baseret på drylin® T miniatureguide
  • Drev: dryspin® trapezformet eller højt spiralformet gevind
SHT-08
  • Systemhøjde/-bredde fra 23 mm x 65 mm
  • Installationsstørrelse 08 i SHT-modulsystem (aluminium/rustfrit stål)
  • Baseret på drylin® R rund akselstyring
  • Drev: dryspin® trapezformet eller højt spiralformet gevind
Lille skrueakse SLW
  • Systemhøjder/-bredder fra 20 mm x 32 mm
  • Modulære SLW-installationsstørrelser 06/10
  • Baseret på drylin® W profilguide
  • Drev: dryspin® trapezformet eller højt spiralformet gevind
Miniature lineærmodul med tandremsdrev
  • Systemets højde/bredde 28 mm x 40 mm
  • Lavprofildesign til hurtig positionering
  • Baseret på drylin® N lavprofil-styringssystem
  • Drev: Tandrem
drylin SLW

Vores højdepunkt blandt "minierne"

Miniature lineær modulprøve inkl. brilleetui

drylin miniature lineær modul prøve
  • Pladsbesparende og robust design
  • 100 % smørefri
  • Meget let konstruktion
  • Omkostningseffektiv

Til et kablet drevsystem i nogle få trin

Konfigurer drylin drevteknologi online
  • Hurtig og nem konfiguration
  • Valgfrit tilbehør
  • Detaljeret reservedelsliste
  • Hurtig levering

Dine fordele med miniature drylin® lineære moduler

Lydsvag drift

Korrosionsbestandig

Særligt pladsbesparende

Meget let

100 % smørefri

Økonomiske

Eksempler på anvendelser med små installationspladser

Alberts One smoothie-blandingsstation

Alberts One smoothie-blandingsstation

Elektrisk justeringssystem i espressomaskinen

Elektrisk justeringssystem i espressomaskinen

Automatiseret robotkøkken Cook-e

Automatiseret robotkøkken Cook-e

Formatjustering i inspektionsteknologi

Formatjustering i inspektionsteknologi

Flere produkter til små installationsrum

Stepmotorer med blyskrue

Stepmotorer med blyskrue

Små lineære føringer

DRL_GEN_drylin_W_combined

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning