Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.
Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
DK(DA)

drylin® N – Lavprofils lineærføringssystem NK-02-80

Version 02 - standard med gevindhul
Version 12 - coated med gevindhul
Varenr. Maks. skinnelængder a C4 A3 C5=C6 h h1 K1* ly lz Skinnevægt Pris / m  
  [L maks.]       Min. max.       [mm2] [mm2] [g/m]    
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NS-01-80 4000 80 150 40 25 99,5 11 1,5 M4 271200 2900 1140 40,12 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NS-01-80-AR 4000 80 150 0 20 99,5 11 1,5 27120 2900 1140 48,14 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 10 arbejdsdage NS-01-80-UNGEBOHRT 4000 80 0 0 11 1,5 27120 2900 1140 35,91 EUR Læg i indkøbskurven
Mere om den valgte del:
3D-CAD 3D-CAD
Bestilling af prøver Bestilling af prøver
PDF PDF
Prisforespørgsel Prisforespørgsel
myCatalog myCatalog

For uborede skinner angives "Uboret" under bemærkninger.
* for bolte med lavt hoved

Version 02 - standard med gevindhul:

Bestillingsnr. Betegnelse Vægt af slæde    
    [g]    
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NW-02-80 Standardvogn 100 7,58 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NW-02-80-LLY Standardvogn, flydende leje i y-retning 100 7,58 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NW-02-80-LLZ Standardvogn, flydende leje i z-retning 100 7,58 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NW-02-80-LLYZ Standardvogn, flydende leje i y- og z-retning 100 7,58 EUR Læg i indkøbskurven
Mere om den valgte del:
3D-CAD 3D-CAD
Bestilling af prøver Bestilling af prøver
PDF PDF
Prisforespørgsel Prisforespørgsel
myCatalog myCatalog

Version 02: Dimensioner [mm] - føring slæder

Del Nr. H A C C1 C2 A2 H2 K2 K3 K4 Spmin. DpØmin. Vægt
  ±0,35                       [g/m]
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NW-02-80 12 57 80 68 56 45 0 M4 0 0 100
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NW-02-80-LLY 12 57 80 68 56 45 0 M4 0 0 100
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NW-02-80-LLZ 12 57 80 68 56 45 0 M4 0 0 100
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NW-02-80-LLYZ 12 57 80 68 56 45 0 M4 0 0 100
Mere om den valgte del:
3D-CAD 3D-CAD
Bestilling af prøver Bestilling af prøver
PDF PDF
Prisforespørgsel Prisforespørgsel
myCatalog myCatalog

Version 12 - coated med gevindhul:

Bestillingsnr. Betegnelse Vægt af slæde    
   : [g]    
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NW-12-80 Sprøjtestøbt vogn 100 7,58 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NW-12-80-LLY Sprøjtestøbt vogn, flydende leje i y-retning 100 7,58 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NW-12-80-LLZ Sprøjtestøbt vogn, flydende leje i z-retning 100 7,58 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NW-12-80-LLYZ Sprøjtestøbt vogn, flydende leje i y- og z-retning 100 7,58 EUR Læg i indkøbskurven
Mere om den valgte del:
3D-CAD 3D-CAD
Bestilling af prøver Bestilling af prøver
PDF PDF
Prisforespørgsel Prisforespørgsel
myCatalog myCatalog

Version 12: Dimensioner [mm] - føring slæder

Del Nr. H A C C1 C2 A2 H2 K2 K3 K4 Spmin. DpØmin. Vægt
  ±0,35                       [g/m]
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NW-12-80 12 57 83 68 56 45 0 M4 0 0 100
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NW-12-80-LLY 12 57 83 68 56 45 0 M4 0 0 100
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NW-12-80-LLZ 12 57 83 68 56 45 0 M4 0 0 100
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NW-12-80-LLYZ 12 57 83 68 56 45 0 M4 0 0 100
Mere om den valgte del:
3D-CAD 3D-CAD
Bestilling af prøver Bestilling af prøver
PDF PDF
Prisforespørgsel Prisforespørgsel
myCatalog myCatalog

Bestilling af et komplet system

Konfiguration med blot et par trin:

1. Vælg antal slæder
2. Vælg slædetyper
3. Indtast skinnelængde i mm
4. Vælg slædevarianter
5.

Tip:

Yderligere information kan findes i tegningerne samt på nedenstående sider. Du kan også finde mere nøjagtige oplysninger om flydelejetyper i designreglerne.
1

intet flydeleje

2

Flydende leje i z-retning

3

Flydende leje i y-retning

4

Flydende leje i yz-retning

drylin® NK – komplet sæt

Trin 1

Indtast det påkrævede antal slæder.

technical drawing
Antal slæder:

* Slædelængde i version NW-12-80 = 83 mm
M4 (maks. moment 1,2 Nm)

Statisk belastning og inertimomenter for et område

A = Dybde for skruespænding maks. 6,5 mm
B = M4 (max. tightening torque 2,0 Nm)>
DIN 7984/DIN 6912/DIN 84
EN ISO 1707

klar til afsendelse om 24 - 48 timer
klar til afsendelse om 10 arbejdsdage