Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.
Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
DK(DA)

drylin® N - Lavprofils lineærføringssystem lang NW-04-27

Bestillingsnr. Vægt af skinne Maks. skinnelængder Pris / m  
  [g/m] [mm]    
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NS-01-27 290 3000 24,54 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NS-01-27-UNGEBOHRT 290 3000 22,34 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NS-01-27-AR 290 3000 29,46 EUR Læg i indkøbskurven
Mere om den valgte del:
3D-CAD 3D-CAD
Bestilling af prøver Bestilling af prøver
PDF PDF
Prisforespørgsel Prisforespørgsel
myCatalog myCatalog

Version 04: Dobbelt slæde med gennemboring

Bestillingsnr. Vægt af slæde    
  [g]    
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NW-11-27-80-LLY 25 6,51 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NW-11-27-80-LLZ 25 6,51 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NW-11-27-80-LLYZ 25 6,51 EUR Læg i indkøbskurven
Mere om den valgte del:
3D-CAD 3D-CAD
Bestilling af prøver Bestilling af prøver
PDF PDF
Prisforespørgsel Prisforespørgsel
myCatalog myCatalog

Bestilling af et komplet system

Konfiguration med blot et par trin:

1. Vælg antal slæder
2. Vælg slædetype
3. Indtast skinnelængde i mm
4. Vælg slædevarianter
5. Vælg skinnevarianter.

Tip:

Yderligere information kan findes i tegningerne samt på nedenstående sider. Du kan også finde mere nøjagtige oplysninger om flydelejetyper i designreglerne.
1

intet flydeleje

2

Flydende leje i z-retning

3

Flydende leje i y-retning

4

Flydende leje i yz-retning

drylin® NK – komplet sæt

Trin 1

Indtast det påkrævede antal slæder.

technical drawing
Antal slæder:


klar til afsendelse om 24 - 48 timer