drylin N lineære lavprofilføringer

Lineær løsning til små installationsrum

Det kan du finde på vores hjemmeside:

drylin N linearføring med slæde og monteringsplade.

Hvorfor vælge drylin N-profilstyringer?

Kan bruges i små installationsrum

Lavere energiomkostninger

Let at justere og placere

Lydsvag drift

Mindre installationstid

Nem installation

Komponenterne i drylin® N lavprofil-guidesystemerne

drylin N føringsprofil og vogn kombineret, vist med montageplader.

Føringsskinner, sølvanodiseret

  • Aluminiumsprofil i fire monteringsstørrelser
  • Bredder fra 17 til 80 mm
  • Med eller uden monteringshuller til individuel bearbejdning
drylin N AntiReflex føringsskinner i forskellige profilvisninger.

Føringsskinner AntiReflex

  • Sort anodiserede aluminiumskinner
  • Reduceret lysrefleksion takket være sorte overflader
  • Med eller uden standardhuller
drylin N endekapper på føringsprofiler med monteringshuller.

Endestykker til drylin N

  • Elegant skinne-/kantafslutning
  • Enkel og sikker installation
  • Til alle drylin N-skinneprofiler
drylin N føringsvogn med metalplade.

Vogn med nominel bredde (serie 01/11/21)

  • Glatte huller til fastgørelse nedenfra
  • Klip-på eller støbte glidelementer
  • Letvægtsvogne af massiv plast
To visninger af en metalforbinder til drylin NW-skinner.

Føringsvogn med nominel bredde (serie 02/12/22)

  • Gevindhuller/stifter til fastgørelse ovenfra
  • Udskiftelige eller fastgørelseselementer i støbning
  • Faste/flydende lejeversioner
drylin N glidelejeindsats med forspænding, todelt plast- og metalelement.

Føringsvogn med nominel bredde og forspænding

  • Med integreret fjederforspænding
  • Til justering uden raslen
  • Med glat eller gevindskåret hul/stift

Gratis drylin N prøvepakke

drylin-prøvekasse med produktprøve og udfoldet emballage.

Download hvidbog

Whitepaper om besparelsespotentiale med drylin lineære lejer.

Eksempler på anvendelse

Robotleveringstjeneste
Mobinn Delivery Robot på en trappe.
CompactChart
Tre personer præsenterer et diagram ved en flipover.
Kørestolslift
Platformlift i gulvniveau ved siden af en trappe i et rum med murstensvægge.
Madvogn
Stor industrimaskine med rød front i et værksted.

Pre-load prisme slide

Tre lineærenheder med forskellige præcisionsindsatser og føringsprofiler.
  • 4 forspændingsklasser
  • Kan også bruges i hygiejniske miljøer
  • Til skrueforbindelser nedefra eller via gevindbolte

SLN lavprofil-styringssystem med blyskrue

Flad styreskinne med spindel i to visninger.
  • Valg af 3 versioner
  • econ grundmodul / justering af spillerum / forspænding
  • Konfigurer lineært modul

Generel information om lineær teknologi

En prøve, der passer – gratis på dit skrivebord – test før du investerer

100% smøring

DRYWAY-logo til glidelejer.

Afprøvet og testet!

igus testlaboratorium med automatiserede testopstillinger og transportsystemer til energikæder.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning