Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.
Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
DK(DA)

drylin® N – Lavprofils lineærføringssystem NK-22-17-40

drylin® N Lavprofils føringssystemskinne

Bestillingsnr. Maks. skinnelængder a C4 A3 C5=C6 h h1 K1* ly lz Vægt af skinne Pris / m  
  [L maks.]       Min. max.       [mm2] [mm2] [g/m]    
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NS-01-17 2000 17 60 0 20 20/49,5 5,5 0,9 M3 1700 120 150 18,85 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NS-01-17-AR 2000 17 60 0 20 20/49,5 5,5 0,9 M3 1700 120 150 21,68 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NS-01-17-UNGEBOHRT 2000 17 60 0 20 5,5 0,9 M3 1700 120 150 16,88 EUR Læg i indkøbskurven
Mere om den valgte del:
3D-CAD 3D-CAD
Bestilling af prøver Bestilling af prøver
PDF PDF
Prisforespørgsel Prisforespørgsel
myCatalog myCatalog

For uborede skinner angives "Uboret" under bemærkninger.
* for bolte med lavt hoved

drylin® Lavprofils lineærføringssystem NK-02-17

Bestillingsnr. Betegnelse Vægt af slæde    
    [g]    
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NW-22-17-40 Dobbelt vogn med gevindskåret hul 2,6 4,71 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NW-22-17-40-LLY Dobbelt vogn med gevindskåret hul, flydende leje i y-retning 2,6 4,71 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NW-22-17-40-LLYZ Dobbelt vogn med gevindskåret hul, flydende leje i y- og z-retning 2,6 4,71 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NW-22-17-40-LLZ Dobbelt vogn med gevindskåret hul, flydende leje i y-retning 2,6 4,71 EUR Læg i indkøbskurven
Mere om den valgte del:
3D-CAD 3D-CAD
Bestilling af prøver Bestilling af prøver
PDF PDF
Prisforespørgsel Prisforespørgsel
myCatalog myCatalog

Dimensioner [mm] - føring slæder

Del Nr. H A C C1 C2 A2 H2 K2 K3 K4 Sp min. Dp Ø min. Vægt
  ±0,35                       [g/m]
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NW-22-17-40 6 9,6 40 40 28 0 0 M3 2,5 5 2,6
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NW-22-17-40-LLY 6 9,6 40 40 28 0 0 M3 2,5 5 2,6
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NW-22-17-40-LLYZ 6 9,6 40 40 28 0 0 M3 2,5 5 2,6
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NW-22-17-40-LLZ 6 9,6 40 40 28 0 0 M3 2,5 5 2,6
Mere om den valgte del:
3D-CAD 3D-CAD
Bestilling af prøver Bestilling af prøver
PDF PDF
Prisforespørgsel Prisforespørgsel
myCatalog myCatalog

Bestilling af et komplet system

Konfiguration med blot et par trin:

1. Vælg antal slæder
2. Vælg slædetype
3. Indtast skinnelængde i mm
4. Vælg slædevarianter
5. Vælg skinnevarianter.

Tip:

Yderligere information kan findes i tegningerne samt på nedenstående sider. Du kan også finde mere nøjagtige oplysninger om flydelejetyper i designreglerne.
1

intet flydeleje

2

Flydende leje i z-retning

3

Flydende leje i y-retning

4

Flydende leje i yz-retning

drylin® NK – komplet sæt

Trin 1

Indtast det påkrævede antal slæder.

technical drawing
Antal slæder:

Statisk belastning og inertimomenter for et område

A =boring min. Ø 5 mm
B = Dybde for skruespænding
C = for maskinbolte M3
DIN 7984/DIN 6912/DIN 84
EN ISO 1707

klar til afsendelse om 24 - 48 timer