| Bestillingsnr. | Maks. skinnelængder | a | C4 | A3 | C5=C6 | h | h1 | K1* | ly | lz | Vægt af skinne | Pris / m | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [L maks.] | Min. | max. | [mm2] | [mm2] | [g/m] | |||||||||
| NS-01-27 | 3000 | 27 | 60 | 0 | 20 | 20/49,5 | 9 | 1,1 | M4 | 6524 | 588 | 290 | 24,54 EUR | |
| NS-01-27-UNGEBOHRT | 3000 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,1 | 0 | 6524 | 588 | 290 | 22,34 EUR | ||
| NS-01-27-AR | 3000 | 27 | 60 | 0 | 20 | 20/49,5 | 9 | 1,1 | M4 | 6524 | 588 | 290 | 29,46 EUR | |
For uborede skinner angives "Uboret" under bemærkninger.
* for bolte med lavt hoved
| Bestillingsnr. | Betegnelse | Vægt af slæde | ||
|---|---|---|---|---|
| [g] | ||||
| NW-11-27-80-LLY | Vogn med gennemgående hul, flydende leje i y-retning | 25 | 6,51 EUR | |
| NW-11-27-80-LLZ | Vogn med gennemgående hul, flydende leje i z-retning | 25 | 6,51 EUR | |
| NW-11-27-80-LLYZ | Vogn med gennemgående hul, flydende leje i y- og z-retning | 25 | 6,51 EUR |
| Del Nr. | H | A | C | C1 | C2 | A2 | H2 | K2 | K3 | K4 | Sp min. | Dp Ø min. | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±0,35 | [g/m] | ||||||||||||
| NW-11-27-80-LLY | 9,5 | 14 | 80 | 76 | 60 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 25 | |||
| NW-11-27-80-LLZ | 9,5 | 14 | 80 | 76 | 60 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 25 | |||
| NW-11-27-80-LLYZ | 9,5 | 14 | 80 | 76 | 60 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 25 |
intet flydeleje
2Flydende leje i z-retning
3Flydende leje i y-retning
4Flydende leje i yz-retning
Indtast det påkrævede antal slæder.